Appareillage intelligent pour les bâtiments et les infrastructures

Smart switchgear for Building and Infrastructure_CLOSE_LR

Comment créer un appareillage intelligent prêt pour la distribution intelligente et la connexion au cloud

Figurant parmi les segments affichant la plus forte croissance, les bâtiments tertiaires exigent un très haut niveau d’efficacité énergétique et de fiabilité. Les appareillages intelligents ABB sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées du secteur du bâtiment actuel.

Nous souhaitons montrer comment améliorer le contrôle de l’énergie et des charges, ainsi que la surveillance des départs basse tension, des installations et des sites grâce aux solutions ABB.

Nous souhaitons également démontrer, partager et mettre en avant la praticité, l’utilité et la simplicité d’utilisation des technologies et composants intelligents ABB lors de la conception d’un appareillage intégrant les tableaux de distribution principale System pro E power, les disjoncteurs basse tension Emax 2 et Tmax XT, ainsi que l’intelligence d’ABB AbilityTM EDCS.

Dans la section « Téléchargement de fichiers » ci-dessous, vous trouverez toutes les informations et tous les fichiers de projet pouvant servir de point de départ à la réalisation de projets concrets.

Le package comprend un guide expliquant comment configurer et assembler les équipements de communication et les composants mécaniques afin de créer un appareillage basse tension. La configuration correspond à la description générale suivante :

- configuration générique avec deux arrivées « sous tension » et un couplage de jeux de barres ;
- deux colonnes de départ avec In 1600 A, Icw 50 kA, IP30nand et une forme de séparation 3b de chaque côté de l’appareillage ;
- protocole de communication Modbus TCP ;
- logique d’inverseur de sources automatique à transition ouverte mise en œuvre à partir de l’ATS022 entre les disjoncteurs ouverts d’arrivée et de couplage ;
- chaque colonne est considérée comme une unité indépendante prête à être étendue, avec tous les composants mécaniques, électriques et de communication nécessaires ;
- le compartiment de communication de chaque unité comprend les composants auxiliaires nécessaires à une installation autonome : alimentation, commutateur Ethernet, dispositifs de protection et cartouche de communication, si nécessaire ;
- tous les disjoncteurs sont équipés d’un déclencheur Ekip Hi-Touch.

Valeurs clés

easy to install
Essais de type réalisés

Haute précision et modernisation aisée des anciens appareils pour les rendre intelligents. Installation à distance : opérations effectuées hors du local.

easy to install
Conception et câblage simplifiés

Installation rapide et kits préassemblés permettant de reproduire facilement la même conception. Câblage simplifié

easy to install
Accélérez vos projets

Moins de composants et une architecture simplifiée grâce aux fonctionnalités intégrées et aux mises à niveau disponibles sur ABB Marketplace

easy to install
Connexion au cloud

Surveillance immédiate d’un tableau électrique unique ou de l’ensemble de l’installation électrique. Statistiques de consommation et contrôle de la qualité de l’énergie

Téléchargement de fichiers

Produits associés

Téléchargements

Liens utiles

Portail EPLAN

ABB eConfigure est désormais connecté au portail de données EPLAN

 

 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language