Les choix gagnants pour rendre votre système de distribution plus efficace
La digitalisation transforme rapidement la façon dont l’énergie est gérée, de l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux intelligents jusqu’à la demande croissante en bâtiments intelligents.
L’amélioration de l’efficacité énergétique est la réponse clé pour permettre la croissance future du secteur des bâtiments et des infrastructures, responsable de 40 % de la consommation énergétique mondiale et d’importantes émissions de CO2.
Dans ce contexte, un comptage et une surveillance détaillés de l’ensemble du système électrique sont essentiels pour atteindre une efficacité énergétique maximale. Les nouvelles normes, actuelles et à venir, exigent une surveillance haute précision de tous les paramètres électriques et de la qualité de l’énergie sur de nombreux points d’acquisition.
Les solutions intelligentes ABB pour le comptage et la surveillance sont flexibles et permettent une amélioration de 7 % de l’efficacité énergétique, tout en facilitant l’accès aux certifications LEED et en assurant un retour sur investissement en moins de 3 ans.
De plus, vous pouvez connecter votre site au cloud en 10 minutes, commencer à surveiller l’ensemble du système électrique et répondre aux nouvelles normes et réglementations internationales les plus exigeantes.