Sezionatori in cassetta

Sezionatori_in_cassetta_1205x465

Sicurezza e affidabilità

La nostra gamma di interruttori sezionatori in cassetta è una delle più complete presenti sul mercato. Non importa che abbiate bisogno di un sezionatore principale o di un interruttore di sicurezza: con ABB potrete sempre trovare un prodotto di alta qualità adatto per la vostra applicazione.


La nostra offerta include interruttori di manovra-sezionatori in cassetta, sezionatori con fusibili e sezionatori di sicurezza. Le cassette sono realizzate in plastica,  lamiera di acciaio, alluminio o acciaio inox.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Sezionatori in cassetta UL
Sezionatori in cassetta OTU

Correlati

Download
Altri download
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language