MNS®

ABB_MNS Switchgear

IEC準拠・試験済み低圧スイッチギア

MNSは、配電およびモータ制御用の低圧スイッチギアおよび制御装置アセンブリです。MNSの設計は、最新のIEC規格、IEC 61439 -1/-2およびIECTR61641に従って検証されています。  MNSスイッチギアアセンブリは、その拡張性に優れた設計により、今日の困難なビジネス環境に対応する統合ソリューションです。メンテナンスフリーのフレーム構造と母線、モジュラー構造、フィーダ、モータスタータ、可変速ドライブ、力率補正などの技術、さらにはUPS技術を安全重視、省スペース、プロジェクト最適化により統合する機能を兼ね備えた最先端の技術です。

主な利点

  • 標準要件を超える安全性により、人員とプラントを保護
  • メンテナンスフリーの母線設計により、運用コストを削減
  • 引き出し、プラグイン、コンパクト、または固定式の機能ユニットを使用したモジュラー設計により、可用性が向上
  • 信頼性、柔軟性、拡張性に優れ、正面アクセスが可能
  • コンパクトなバックツーバックまたはデュプレックス配置が可能な省スペース設計

主な特長 

  • IEC 61439-1/-2に準拠した、最大690V、最大6300A、最大100kAに対応する低圧スイッチギアアセンブリ
  • パッシブアーク保護基準1〜7、IEC TR 61641 Ed.3基準1〜7に従って試験済、最大690V、100kAまでのアークプルーフ認証取得済
  • モジュラー構造、両端を拡張可能、再構成機能
  • ドアを閉じた状態およびシングルハンドルでの優れた操作性
  • Form 4bまでのセグリゲーション

デジタルオプション 

  • 重要な母線の温度管理のため、気中遮断器Emax2は温度センサユニットの後付けが可能
  • 電流/電圧センサが内蔵(モータ制御コントローラUMC100.3/M10x、遮断器Emax2/TmaxXTなど)
  • ABBAbility™状態監視を用いた、現地への安全なリモートアクセスおよび情報収集が可能
  • シリアル(Modbus RTU、Profibus DP)およびEthernetベースのプロトコル(Modbus TCP、Profinet、IEC 61850)を用いて監視/制御が可能
  • ABBAbility™AssetHealthおよび監視オプションによる予防保全(MyRemoteCare)

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト[EN]

ドキュメントをロードしています

関連製品[EN]

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language