低圧スイッチギアおよびモータコントロールセンタ

ABB LV switchgears

NeoGearとMNSについて

ABB NeoGearTM および MNS® 低圧スイッチギアポートフォリオは、配電およびモータコントロールセンタアプリケーションにおいて市場をリードする技術を提供し、プロセス産業、電力、インフラのお客さま向けに電力と自動化の接続を実現します。世界最大の低圧スイッチギアOEMメーカとして、比類ない専門知識を有し、40カ国以上でのローカルサポートを提供するABBは真のローカルパートナーです。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

45年以上にわたり、ABBの低圧ソリューション事業はスイッチギアの業界標準を打ち立ててきました。1970年代の誕生以来、MNSは安全性、信頼性、拡張性という基本原則に基づいて設計されてきました。80年代初頭、MNSは最初のアークプルーフ引き出し式スイッチギアに進化しました。90年代初頭には、すでに最初のデジタルソリューションInsumがポートフォリオに追加されました。そして新世紀に入り、状態監視機能を備えた最初の完全自己監視機能搭載のMNS iSに進化を遂げました。

真の革新的なスイッチギアソリューションのさらなる導入により、低圧業界の標準を設定することに誇りを持ち続けています。NeoGearは、積層バスプレート技術に基づき、より安全でスマートかつ持続可能な低圧配電およびモータ制御ソリューションを提供します。

インダストリー4.0の時代において、NeoGearとMNSソリューションプラットフォームは、 ABB Ability™ Condition Monitoring for electrical systems (CMES)を使用して、電気アセンブリの現在および今後の状態を検出、収集、分析する機能を統合しており、お客さまに異常な状況を早期に検出する可能性を提供します。

設置と試運転からライフサイクルのメンテナンスとサポートまで、ABBディストリビューションソリューションサービスは、お客さまの電気システム設備を最高レベルの可用性と安全性の維持に貢献します。

現在、全世界で何百万もの垂直セクションが設置され、数千万の機能ユニットが稼働しているように、低圧スイッチギアポートフォリオはお客さまのプロジェクトの要件にお応えしてまいります。

ニュース&ハイライト[EN]

オファリング[EN]

産業別アプリケーションソリューション[EN]


  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language