Compacte automaten - Unibis* Serie EPC30

 

Unibis* compacte automaten zijn de nieuwste aanvulling van het ABB Vynckier programma en werden ontworpen om de grootte van een verdeelkast tot een minimum te reduceren. Ze bestaan in 3kA en 6kA uitvoeringen.

 

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 2-40 A
  • Nominale spanning Un 230/400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 12 V
  • Uitschakelcurve C
  • Energiebegrenzingsklasse 3
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/4000(1)
  • Tropenbestendigheid volgens EN/IEC 60068-2: 55oC bij 95% RV
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 10-16 mm2
  • Polen 2, 4
  • Gewicht/pool 160g
  
 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kortsluitvermogen

Volgens EN/IEC 60898-1

Polen: 2P400 VIcn 3 kA
Polen: 4P400 VIcn 3 kA
(1) 8000 voor 32A
(2) Aansluitbereik van (2x4mm²) of (1x4mm²) + (1x6mm²) ook mogelijk

 

 

Keurmerk/Markering

Keurmerk

Product logo

 
 
 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Tools en support

Select region / language