Kortsluitvermogen
Volgens EN/IEC 60898-1
Polen: 2P | 400 V | Icn/Ics 6 kA |
Polen: 4P | 400 V | Icn/Ics 6 kA |
Volgens EN/IEC 60947-2
Polen: 2P | 415 V | Icu 10 kA |
Polen: 4P | 415 V | Icu 10 kA |
DC volgens EN/IEC 60947-2
(1) 8000 voor 32A
(2) Aansluitbereik van (2x4mm²) of (1x4mm²) + (1x6mm²) ook mogelijk