Compacte automaten - VYC30
Deze automaten, of automaten, beschermen een elektrisch circuit voor schade veroorzaakt door overbelasting of kortsluiting. De automaten omvatten een compleet assortiment van kortsluitvermogens en uitschakelkarakteristieken. Elke automaat binnen de VYC30 serie kan worden gebruikt met extra hulpfuncties.
Eigenschappen
- De VYC30-automaten zijn nauwkeurig ontworpen om de beschikbare ruimte in installaties tot 50% efficiënter te benutten, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor diverse toepassingen.
- Deze veelzijdige serie is beschikbaar in de volgende configuraties:
- 2P in 1M
- 4P in 2M
- Met een onderbrekingsvermogen tot maximaal 3 kA voldoen de automaten volledig aan de eisen van de residentiële sector.
- Deze innovatieve oplossing bevordert duurzaamheid door energie-efficiëntie te optimaliseren en materiaalgebruik te minimaliseren, waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan duurzame activiteiten.
- De VYC30-reeks voldoet aan het ABB EcoSolutions-label en de PEP-ecopassport milieudocumentatie (geverifieerd door een onafhankelijke derde partij volgens ISO 14025).