Automaten - VY30

 

Deze automaten, of automaten, beschermen een elektrisch circuit voor schade veroorzaakt door overbelasting of kortsluiting. De automaten omvatten een compleet assortiment van kortsluitvermogens en uitschakelkarakteristieken. Elke automaat binnen de VY30 serie kan worden gebruikt met extra hulpfuncties.

Eigenschappen

  • Nominale stroom In 2-63 A
  • Nominale spanning Un 400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 12 V AC DC
  • Uitschakelcurve C
  • Energiebegrenzingsklasse 3
  • Mechanische 20000
  • Elekrische levensduur In < 32A: 20000, In ≥ 32A: 10000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 35 mm2
  • Polen 2, 3, 3+N(1)
  • Gewicht/pool 115g

EP30-VY30   

Kortsluitvermogen

Volgens EN 60898-1
Polen: 2, 3, 3+N(1) 400VIcn: 3 kA (2)

 

(1) De nulleider van een 3P+N automaat:

  • is magnetisch beveiligd
  • sluit voorijlend t.o.v. de polen
  • opent naijlend t.o.v. de polen

(2) Met roosterafstand van 35mm


 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Keurmerk/Markering

Keurmerk

Product logo

 
 
 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op