Elektrificeren geeft energie

1-0744_Energie2024_Dglr-seg_projectont_WO_1204x470px

Als projectontwikkelaar of aannemer wilt u bouwen aan een toekomstbestendig vastgoedportfolio, met woningen die betaalbaar blijven en energiezuinig zijn – zelfs met een beperkte netcapaciteit. ABB helpt met slimme producten en systemen.
De vastgoedopgave in Nederland vraagt niet alleen om slimme bouwmethoden, maar ook om duurzame oplossingen die bijdragen aan een energie-efficiënte toekomst. ABB helpt ontwikkelaars en aannemers om inzicht te krijgen in energieprestaties, biedt oplossingen om slim om te gaan met de beperkte netcapaciteit en om energiewinst te behalen in woningen. 

Gebruiksvriendelijk en comfortabel voor bewoners 

Door zonnepanelen, een warmtepomp en/of thuisbatterij te combineren met slimme huisbesturing, wordt de woning intelligent, energie-efficiënt, veilig en comfortabel. Met een gebruiksvriendelijke app kan de bewoner vervolgens monitoren hoe de energiestromen binnen de woning lopen. Zo ontstaat er inzicht in waar de energieslurpers in de woning zitten en op welke tijdstippen er piekverbruik is. Met slim management kan dan bijvoorbeeld ingesteld worden dat de warmtepomp het huis niet verwarmt of koelt op het moment dat de kookplaat wordt gebruikt. 

Als projectontwikkelaar kunt u ervoor kiezen om verschillende slimme opties in de woning aan te bieden, afhankelijk van de wensen van de doelgroep. 

Uw uitdagingen

Energie2024_07_doelgr_install
Hoe bouw ik energieneutraal en voldoe ik aan wet- en regelgeving?
Energie2024_11_projectontwik_WO
Hoe bouw ik snel betaalbaar vastgoed? 
Energie2024_10_doelgr_adviseur
Hoe ontwikkel ik vastgoed ondanks een beperkte netcapaciteit?
Energie2024_06
Hoe maak ik van een woning een slimme, energie-efficiënte woning die ook comfortabel en veilig is?

Concreet aan de slag

Hoe deze oplossingen specifiek toe te passen leest of ziet u in onze kennisdocumenten, events en workshops. Download ze nu of schrijf u in.
1-0744-03_Energie2024_CTA_3_727x475px2

Gratis kennisdocument 'De spits mijden op het energienet: hoe doet u dat?'

 

Het elektriciteitsnetraakt steeds voller. Netcongestie dus. Hoe kunt u dat als projectontwikkelaar slim omzeilen? Hoe ontwikkelt u vastgoed ondanks een beperkte netcapaciteit? En hoe bouwt u energieneutraal en voldoet u aan de wet- en regelgeving? In dit kennisdocument geven we antwoord op deze en andere vragen in laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat er mogelijk is.


.DOWNLOAD NU

Energie-efficiënte oplossingen voor woningen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Woningbouw_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Smart EMS ❯
    Eén integraal systeem voor efficiënte all-electric woning

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language