Elektrificeren geeft energie

Energie2024_header_5_EEO

Schakelen en beveiligen van batterij-energieopslagsystemen

Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, vereisen flexibelere energiesystemen. Batterij-energieopslagsystemen zijn in opkomst, omdat ze de systeemflexibiliteit vergroten. Ze vangen de variaties in vraag en aanbod op en zorgen ervoor dat deze duurzame energievormen soepel worden geïntegreerd in het elektriciteitsnet. Door het inzetten van batterijen kunnen bedrijven de gevolgen van netcongestie verminderen en doorpakken met elektrificatie en groei. 

Batterij-energieopslagsystemen zorgen voor nieuwe uitdagingen voor OEM-ers en systemintegrators. Veilig schakelen en beveiligen is een must.  
 
1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Externe_Energieopslag_1183x645px

Producten en oplossingen

  • ASKI Energy ❯
    Energie Management Systeem voor geavanceerd energie- en vermogensbeheer


Vragen die we samen kunnen oplossen

1-0744-03_Energie2024_iconen_05_seg_EEO_727x359px
Hoe gaat u om met uitdagingen als een hoge kortsluitvastheid, snelle afschakeltijd van bi-directionele stromen en DC-aardaansluiting en -isolatie?
1-0744-03_Energie2024_iconen_05_seg_EEO_727x359px3
Hoe kunt u batterij-omvormers, DC-combiners en batterijrekken schakelen en beveiligen?
1-0744-03_Energie2024_iconen_05_seg_EEO_727x359px2
Hoe kunt u uw kennis van de  DC-verdeling binnen batterij-energieopslagsystemen vergroten? 

Concreet aan de slag

Hoe deze oplossingen specifiek toe te passen leest of ziet u in onze kennisdocumenten, events en workshops. Download ze nu of schrijf u in.
KENNISDOCUMENT
Schakelen en beveiligen van batterij-energieopslagsystemen
 
DOWNLOAD KENNISDOCUMENT 
LUNCH EN LEARN
Sneller en efficiënter engineeren?
 

INSCHRIJVEN LUNCH EN LEARN  
 
 

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language