Installatie

1183x353_Header_Vergleich

Installatie en inbedrijfstelling zijn nog nooit zo eenvoudig geweest. Busch-free@home® maakt woningautomatisering van begin tot eind eenvoudig. Het bespaart elektriciens kostbare tijd en geeft ze een concurrentievoordeel.

Perfect bedraad of draadloos – aangesloten


Onze klant kan kiezen: bedrade of draadloze communicatie tussen de free@home-apparaten.

Bedraad: De kabel kan door dezelfde leiding lopen als de stroomkabel en is zeer flexibel tijdens installaties. – Alle combinaties lineaire, boom- en sterbedrading zijn toegestaan. We raden aan om een KNX-gecertificeerde buskabel (J-Y(ST)Y 2x2x0,8) te gebruiken.

Draadloos: De draadloze apparaten van Busch-free@home bieden dezelfde functionaliteit als de bedrade versies zonder dat er een buskabel aangesloten hoeft te worden – en omdat er via radiofrequenties wordt gecommuniceerd – is er enkel een aansluiting op het elektriciteitsnet vereist.

De inbedrijfstelling van alle componenten wordt uitgevoerd door dezelfde beproefde interfaces – via een standaard webbrowser of de Busch-free@home-app. De mogelijkheden blijven hetzelfde. Bedrade en draadloze apparaten kunnen eenvoudig onderdeel uitmaken van tijdprogramma's en bediend worden via spraakopdrachten of extern via myBusch-Jaeger. Met Busch-free@home® kunnen tot 64 bedrade en 64 draadloze deelnemers (apparaten) in één systeem worden geïnstalleerd, exclusief de stroomvoorziening, dus kan de klant in totaal 128 apparaten in één systeem insluiten. Iedere deelnemer in Busch-free@home® heeft een uniek adres dat gedetecteerd wordt door het System Access Point, de kern van het systeem. Een deelnemer kan meerdere kanalen hebben, maar wordt nog steeds als één deelnemer beschouwd, bijvoorbeeld een schakelaaractuator met 4 contacten.

connected_785x268

Installatietypen


Busch-free@home® biedt verschillende installatiemogelijkheden, die naar wens gecombineerd kunnen worden. De installateur heeft de keuze om sensoren en actuatoren te installeren op een gecentraliseerde manier, waarbij alle actuatoren centraal geïnstalleerd worden in de verdeelkast en sensoren door het huis worden verspreid daar waar de eigenaar ze wil hebben. Een gedecentraliseerde installatie is echter ook een optie als de ruimte in de verdeelkast bijvoorbeeld beperkt is. Bij een dergelijke installatie wordt de actuator in de sensor verwerkt. Deze apparaten noemen we sensor-/actuatorunits.
free@home® installation diagram

Het System Access Point

Het System Access Point vormt de kern van het Busch-free@home®-systeem. Het biedt toegang voor computer, tablet of smartphone via WLAN. Op deze manier kunnen de functies van het systeem zelfs na installatie gedefinieerd en extern beheerd worden. We raden aan om het System Access Point te combineren met een netwerkrouter – via LAN of WLAN – om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal werkt. Met een myBusch-Jaeger-account en een internetverbinding heeft de gebruiker overal ter wereld eenvoudig toegang tot de functies in het System Access Point via de app. Voor het gemak kan het System Access Point zijn eigen WLAN openen. Hierdoor is de elektricien onafhankelijk van de structurele omstandigheden en is er geen aanvullende software vereist. Zodra de elektricien klaar is met programmeren, kan de status op ieder moment opgeslagen en hersteld worden.

System Access Point_presentation

Eenvoudige configuratie

Aan de hand van de intuïtieve gebruikershandleiding van de app kan de Busch-free@home® snel geconfigureerd worden via tablet of computer. Als eerste wordt de plattegrond met verdiepingen en ruimtes gemaakt. Vervolgens worden alle beschikbare apparaten in de ruimtes geactiveerd en toegewezen aan de respectieve verdiepingen en ruimtes. Als de actuatoren en sensoren zijn geplaatst, kunnen de apparaten naar wens gecombineerd worden, kunnen er nieuwe scenario's gemaakt worden en kunnen tijdschema en actielogica worden ingesteld. 

configuration_785x268

 

Overige systeeminformatie

Select region / language