Kenmerken

1183x353_Header_App

Comfortabel vanaf de start. Het begint met inbedrijfstelling en gaat later verder als het gebruikt gaat worden in het dagelijkse leven. Met Busch-free@home® zijn alle toepassingen in en om het huis verbazingwekkend eenvoudig te combineren.

Lichtbeheersing

  • Verlichting uitschakelen en dimmen
  • Vooraf ingestelde dimwaarden
  • Verlichting eenvoudig aanpassen
  • Lichtgroepbewaking
  • Bewegingsafhankelijke lichtbeheersing
  • Philips hue LED-integratie
  • Ondersteuning van energie-efficiëntie
Light-control-fath21

 

Bediening van zonwering

  • Bediening van luiken, zonwering en gordijnen
  • Monitoren van ramen
  • Enkelvoudige of groepsbediening
  • Integratie in verschillende scenario's
  • Bescherming tegen storm, regen en wind, in combinatie met een weerstation
  • Geoptimaliseerde energie-efficiëntie als gevolg van betere isolatie
  • Automatisering die een vast schema volgt of zonsondergang of zonsopkomst
blind-control-fath21

 

Verwarming en koeling

  • Verwarming afgestemd op bepaalde behoeften: afhankelijk van de dagelijkse routines in plaats van specifieke vereisten
  • Voor radiatoren of vloerverwarming
  • Ondersteuning van energie-efficiëntie
  • Eco-modus
  • Volledige integratie in scenario's voor meer comfort
  • Automatische uitschakeling tijdens ontluchting
heating-cooling-fath21

 

Deurcommunicatie

  • Integratie met het Busch-free@home®-systeem via de Busch-free@homeTouch
  • Groot aanraakscherm (17,8 cm) om te zien wie er voor de deur staat 
  • Eenvoudige bedieningscodes om deuren te openen, dempstand en verlichting
  • Geïntegreerd beeldgeheugen
  • Configuratie van “Welkomstscenario's” als een bezoeker aanbelt of als de deur wordt geopend
door-communication-fath21

 

Veiligheid

  • Aanwezigheidssimulatie
  • Externe toegang en visualisatie van status
  • Push-meldingen naar mobiele apparaten met een myBusch-Jaeger-account
  • Bewegingsdetectie
  • Noodschakelaar
  • Videobewaking van deuren en ramen
safety-fath21

 

Extra functies

Scenariobeheer

Scenario's kunnen erg eenvoudig aangepast worden met de Busch-free@home®. Een intelligente ondersteunende functie in de app helpt om de gewenste functies samen te stellen. Eén druk op de knop van de schakelaar op de Busch-free@homeTouch, smartphone of tablet volstaat om een volledig scenario op te roepen. Hiermee kan een woonkamer bijvoorbeeld binnen een paar seconden aangepast worden aan iedere situatie – waarin gasten ontvangen worden of voor een lekker avondje relaxen. 

1183x353_Header_Szene_EN

Afstandsbediening met MyBusch-Jaeger

remote-control-1

Uw woning extern beheren, waar u zich ook bevindt, biedt veel comfortabele voordelen, u kunt bijvoorbeeld deuren openen voor familie en vrienden, de status van verlichting, ramen en zonwering controleren, of de verwarming aanzetten wanneer u naar huis gaat, zodat het lekker warm en aangenaam is als u thuiskomt. MyBusch-Jaeger maakt externe toegang en controle eenvoudiger dan ooit. Het verbindt simpelweg het free@home/systeem met een smartphone, tablet of computer en het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding. De communicatie tussen de MyBusch-Jaeger, het Busch-free@home®-systeem en het apparaat is TLS-gecodeerd en ook nog eens end-to-end. Op deze manier hoeft u zich geen zorgen te maken als u gegevens uitwisselt via internet.


Spraakbesturing


voice-control-1Het beheren van uw woning wordt nog eenvoudiger. Busch-free@home® kan eenvoudig aangestuurd worden via spraakbediening. Het is erg eenvoudig en er hoeven geen speciale opdrachten aangeleerd te worden en niet veel ingesteld te worden. De gebruiker kan intuïtief met het systeem communiceren, alsof hij of zij met iemand anders spreekt. Het systeem begrijpt opdrachten zoals “Schakel alle lampen in!” en reageert zelfs door het volgende te zeggen: “Okay. Alle lampen zijn ingeschakeld.” Het kan ook reageren op vragen van de gebruiker zoals “Zijn de lampen nog aan?” De spraakbesturing kan ingeschakeld worden door te drukken op de microfoonknop op de gebruikersinterface van de Busch-free@home® app.

Integratie van producten en services van derden


Sonos speaker Er kunnen producten en services van derden in Busch-free@home geïntegreerd worden. Er kan steeds meer geïntegreerd worden. Binnenkort ondersteunt Busch-free@home de integratie van het Sonos draadloze woning- en geluidssysteem, en de cloudgebaseerde spraakservice Alexa van Amazon. Hiermee kunnen gebruikers van Busch-free@home woningfuncties beheren zoals verlichting, zonwering en verwarming door spraakopdrachten te geven zonder hier een smartphone voor te hoeven gebruiken. Verder kan er nu dankzij de integratie van Sonos naadloos muziek geïntegreerd worden in scenario's en geregeld worden via sensoren, aanraakschermen en de Busch-free@home-app.


Voorgedefinieerde zones (Geofencing)


geofencing Met de Geofencing-functie kunnen acties in de woning worden verricht als men een ruimte binnenkomt of een ruimte verlaat. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een ‘alles-uit’ scenario in te schakelen als alle bewoners het huis hebben verlaten, of om de verwarming aan te zetten zodra u naar huis gaat na uw werk, zodat uw woning warm en aangenaam is als u thuiskomt.

Logische functies


logic-functionsl-1In het menu ‘Acties’ kunnen verschillende processen op een slimme manier worden gecombineerd met behulp van ‘als… dan’-logica. Als het te hard gaat waaien, deactiveer dan alle zonweringen, zodat ze niet beschadigd raken. Als de bewegingssensor wordt ingeschakeld als er niemand thuis is, stuur dan een melding naar mijn telefoon. Dit is uw woning die zelfstandig nadenkt.


Aanwezigheidssimulatie


presence-simulation-1Altijd een goed gevoel. De aanwezigheidssimulatie van Busch-free@home® legt de wekelijkse cyclus van de apparaten vast. Dit betekent dat de respons exact hetzelfde kan zijn, ongeacht of de bewoners wel of niet aanwezig zijn. De functie kan overal vandaan geactiveerd en aangepast worden door de bewoners. Of ze nu op zakenreis zijn, op vakantie zijn, of in de buurt aan het winkelen zijn. Met de app op een smartphone is het mogelijk om de volledige woning overal ter wereld extern te beheren en te controleren. 

 

Overige systeeminformatie

Select region / language