Voordelen

advantages_header_1183x353

Veel voordelen, alles-in-één Busch-free@home® combineert alle handige functies van comfortabele woningautomatisering en is gemakkelijk te begrijpen als systeem. Al tijdens de inbedrijfstelling zijn er weinig inspanningen vereist. Dit bespaart kostbare arbeidsuren.

Comfortabel en gebruikersvriendelijk


comfort-user-friendly_292x196De Busch-free@home® woningautomatisering maakt het dagelijkse leven gemakkelijker. Met de Busch-free@home® kan de volledige woning zoals gebruikelijk beheerd worden met schakelaars, en wat nog praktischer is: met een smartphone, tablet, of computer. Via aanraking of spraakbesturing. Communicatie met zonwering, verlichting, verwarming, airconditioning en deuren kan afzonderlijk of samen geregeld worden. De zonwering kan omhoog gedaan worden, de verlichting in de badkamer en de radio in de keuken kan met één druk op de knop ingeschakeld worden terwijl u nog in bed ligt – of alle verlichting en apparaten kunnen worden uitgeschakeld met een schakelaar als u het huis verlaat. Erg handig. Zeer comfortabel. Uiterst energie-efficiënt. Deze scenario's kunnen zeer eenvoudig ingesteld worden – om bij de sfeer of de situatie te passen.

Alles is mogelijk


De unieke app is speciaal ontwikkeld voor Busch-free@home®. De app is geschikt voor smartphones en tablets met de besturingssystemen iOS en Android. Er is geen aanvullende software vereist. Dankzij de app is het configureren en bedienen van Busch-free@home® net zo gemakkelijk als internetten. De instellingen kunnen eenvoudig aangepast worden en er kunnen eenvoudig wijzigingen worden doorgevoerd met iedere commercieel verkrijgbare computer met een HTML5, onafhankelijk van het gebruikte platform. Wereldwijde toegang tot het Busch-free@home®-systeem is met name eenvoudig via het MyBusch-Jaeger-platform. Hiermee kunt u de status van uw woning bewaken en bekijken, – ongeacht waar u zich ook ter wereld bevindt.
devices_785x268

Gratis en flexibel

ipad_292x196De functies kunnen volledig aan uw behoeften worden aangepast. Alle instellingen kunnen later eenvoudig gewijzigd worden via de app. Op deze manier kan de woningautomatisering eenvoudig aangepast worden aan veranderende woonomstandigheden of aan een veranderd gebruik van de ruimtes. U kunt zelf ook kiezen hoe de knoppen eruitzien. Er is een ruim assortiment schakelaarontwerpseries voor Busch-free@home® en aangezien de sensoren aan het concept “one size fits all”, voldoen, zijn alle ontwerpseries uitwisselbaar – wanneer u dat maar wilt. De Busch-free@home®-schakelaarontwerpseries zijn compatibel met andere bedradingsaccessoires, zoals wandcontactdozen, contactdozen voor radio- en datacommunicatie.

 

Overige systeeminformatie

Select region / language