Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

ABB Modbus KNX Gateway

Voor een krachtige, naadloze verbinding

Modbus-KNX-Gateway-web-header

De Modbus KNX Gateway is een compact modulair installatieapparaat voor de integratie van Modbus RTU-servers en KNX TP-apparaten. De Modbus RTU – KNX TP Gateway is een bidirectionele gateway met 100 vrij configureerbare datapunten. Het apparaat functioneert als een Modbus RTU-client. Het maakt het gemakkelijk om Modbus-servers die het RTU-protocol ondersteunen via RS-485 te integreren.

Er is een gratis DCA beschikbaar om de configuratie nog makkelijker te maken. Hiermee kan Modbus KNX-mapping in de vorm van templates worden geëxporteerd en geïmporteerd. Het is ook mogelijk om Modbus componenttemplates te downloaden uit een database.

Belangrijkste kenmerken Gateway

  • Functioneert als Modbus RTU-client
  • Tot 100 Modbus datapunten
  • Tot 100 Modbus RTU-servers
  • Tot 254 Modbus RTU-adressen
  • Gebruikt standaard KNX-datapunttypen (DPT's)
  • Wordt gevoed via de bus en vereist geen extra hulpspanning
  • Rekenkundige en/of logische bewerkingen beschikbaar voor elk datapunt via parameters
  • Met ETS (Engineering Tool Software) om het apparaat te parametreren
  • Device Configuration App (DCA) beschikbaar voor eenvoudige configuratie
  • Eenvoudige traceerbaarheid via 2D-code

Configuratie: zo eenvoudig is het

1_292
Modbus servers verbinden

Voer de Modbus KNX-mapping eenmaal uit. Vervolgens kunt u deze bij andere projecten opnieuw gebruiken.

2_292
Templates importeren/exporteren

Haal lokaal of uit de online ABB-database templates op en sla ze op in de voor u meest logische mappen.

infinite_292
Eindeloos gebruik

Klaar! Uw templates zijn nu altijd beschikbaar voor eventueel toekomstig gebruik. Zo hoeft u niet telkens opnieuw te beginnen.

DCA_292

DCA beschikbaar

Optie: er is een gratis DCA beschikbaar om de configuratie nog makkelijker te maken.

Download nu

Voordelen

flexibility
Meer flexibiliteit

Door elke beschikbare Modbus server te verbinden, bent u klaar voor de toekomst. U kunt op elk moment nieuwe apparaten integreren en toewijzen.

faster-configuration
Snellere configuratie

Mappingtemplates vereenvoudigen de configuratie en voorkomen dat u telkens dezelfde handelingen moet uitvoeren. Dit bespaart tijd en moeite.

reuse
Werk opnieuw gebruiken

Zodra een Modbus apparaat is toegewezen, kunt u het template gemakkelijk opnieuw gebruiken.


Toepassingen

advantages_292x146
Meters
192x96 beeld FAQ KNXhvac
HVAC
Charging up for our EV future
EV-laadoplossingen
School-solar-on-roof_292x146
Overig

Productoverzicht

Meer informatie

Verwante producten



Select region / language