Stekerbaar installeren in CLT-wanden/vloeren gecombineerd met holle plafonds

Stekerbaar instaleren

Woningbouw

CLT (Cross Laminated Timber) wanden en vloeren winnen snel aan populariteit door hun hoge sterkte, stabiliteit en stijfheid, vergelijkbaar met gewapend beton. Deze duurzame bouwmethode past perfect bij de prefab-industrie, waar snelheid en nauwkeurigheid essentieel zijn. ABB biedt stekerbare installatiematerialen die hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid combineren met snelle installatie. Onze oplossingen zijn geschikt voor directe verwerking in CLT-wanden en -vloeren, maar ook voor gebruik in bijvoorbeeld holle plafonds. 

Voordelen van stekerbaar installeren in CLT

  • Industrieel, nauwkeurig en snel bouwen voor kortere doorlooptijden 
  • Versnelde installatie dankzij stekerbare technologie 
  • Efficiëntere inzet van personeel op de bouwplaats 
  • Duurzaam en stikstofneutraal dankzij het gebruik van hout, een hernieuwbaar materiaal dat CO₂ opslaat tijdens de groeifase 
  • Lichtgewicht maar sterk, wat transport en montage vereenvoudigt 
  • Uitstekende brandwerendheid en isolatie, waardoor het bijdraagt aan de veiligheid en energie-efficiëntie van het gebouw 
  • Flexibel ontwerp: stekerbare oplossingen passen zich eenvoudig aan bij ontwerpwijzigingen of toekomstige uitbreidingen 
  • Gemakkelijke aanpassingen en uitbreidingen van de installatie 
stekerbaar-installeren

Snel aan de slag met stekerbaar installeren?

Neem contact op en we bespreken samen hoe we u technisch het beste kunnen ondersteunen! 

Contact voor stekerbaar installeren

Vloer- en inbouwdoos voor CLT

ABB biedt specifieke stekerbare oplossingen voor CLT-wanden en -vloeren, waaronder de CLT-vloerdoos en de CLT-inbouwdoos. Deze kunnen eenvoudig worden geplaatst door openingen in het hout te frezen. De CLT-vloerdoos biedt uitbreekpoorten voor GST18-chassisdelen, waarmee snelle elektrische doorverbindingen te realiseren zijn. De doos voorzeit verder in een extra doorverbindmogelijkheid voor een Keystone-dataverbinding. De CLT-inbouwdoos voor massieve wanden is gereedschaploos te installeren en ideaal voor prefabtoepassingen. 

Holle plafondoplossingen

Naast oplossingen voor massieve CLT-wanden biedt ABB ook een uitgebreid pakket stekerbare installatiematerialen voor holle plafonds. Deze kunnen worden gecombineerd met CLT-wanden om een flexibele en efficiënte installatie te realiseren. De ruimte tussen de CLT-wand en het holle plafond wordt geïsoleerd en biedt volop ruimte voor kabels en aansluitingen. Ons assortiment van (stekerbare) wand- en centraaldoosoplossingen voor holle plafonds maakt het mogelijk om elke gewenste configuratie te realiseren, passend bij de unieke eisen van CLT-bouw. 

Hoogwaardige afwerking

Voor de eindafwerking bieden we een uitgebreid programma van schakelmateriaalseries van Busch-Jaeger. Door de uitwisselbaarheid van afdekkingen is er volop vrijheid in de samenstelling van uw schakelmateriaal, passend bij elk interieur. . 
ACE

Ontdek de voordelen van stekerbaar installeren. Tijdens een ACE-sessie creëren we samen op maat gemaakte oplossingen voor snellere, veiligere en efficiëntere installaties. Neem contact op voor een toekomstbestendige aanpak met ABB!

Neem contact met ons op
6-0202-03_CLT-wand-vloer_en_hol_plafond_web_1183x1400px (1)

Assortiment stekerbare producten

stekerbare keukenverdeler  292x195 -4
Stekerbare keukenverdelers

 

 

 

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language