DS203NC 3P+N aardlekautomaten
De DS203NC-serie 3P+N aardlekautomaten zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen voor beveiliging van personen en de bescherming van apparatuur. Deze aardlekautomaten bieden een compacte oplossing met 4 modules die in alle opzichten tot de top binnen deze categorie behoren.
In omgevingen waar de afmeting mogelijk een potentiële drempel vormt, garanderen ABB’s DS203NC aardlekautomaten een betrouwbare en complete beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en aardlekstromen. De afmeting vormt een belangrijk kenmerk in distributiepanelen, industriële schakelpanelen, installatiekasten maar ook in jachthavens en campings.
De DS203NC aardlekschakelaars zijn de ideale oplossing voor nieuwe installaties en zorgen voor ruimtebesparingen in schakelpanelen maar ook bij retrofitting van bestaande industriële installaties. Met de DS203NC wordt eenvoudig een aardlekbeveiliging toegevoegd aan installaties waar hier geen rekening mee was gehouden - zonder nadelige gevolgen voor de overall-afmetingen of de plaatsing van het systeem.
De serie richt zich op installatie-efficiency en beschikt dan ook over alle functionele en montagekenmerken die kenmerkend zijn voor de modulaire componenten van de System pro M compact®-familie. De DS203NC aardlekschakelaars bieden een oplossing van internationaal niveau en worden geleverd met een grote variëteit aan certificaten en een kwaliteitsniveau dat alleen een wereldwijde en erkende producent als ABB kan garanderen.
Productvoordelen:
- Door de aardfout trip indicator (blauwe vlag) is eenvoudig te bepalen of de aardlekautomaat is getript op een aardfout of dat dit is veroorzaakt door kortsluiting of overbelasting.
- De aardlekautomaat kan worden ingezet in een 3-fase netwerk met of zonder nulleiding.
- Door de unieke dubbele aansluitklemmen optimaal aansluitgemak met bekabeling (25mm2) en/of busbar (10mm2)
- Verkrijgbaar in B, C en de K-karakteristiek wat de beste beveiliging is voor gewikkelde toestellen.
- Verkrijgbaar in type A en APR voor het voorkomen van ongewenst trippen. APR is bestendig tegen stootstromen van 3000A (wave 8/20)
- Getest volgens IEC61373, “railway en rolling stock toepassingen” en voldoen aan de eisen m.b.t. schok en vibratietesten volgens categorie 1 Class B.

Aardfout trip indicator Dubbele aansluitklemmen
Productkenmerken:
- Nominale stroom van 6 tot 32 A
- Nominaal afschakelvermogen (lcn) volgens IEC/EN 61009 : 6000A en 4500A
- Nominaal afschakelvermogen (lcn) volgens IEC/EN 60947-2: 10kA en 6kA
- Gevoeligheidsniveaus: 30, 100 en 300 mA
- Voldoet aan de productstandaard: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
- De serie bezit de volgende keurmerken: KEMA, VDE, IMQ en EAC