eOVR: digitale overspanningsbeveiliging

Op afstand de uptime van systemen waarborgen

eOVR key visual

Maak kennis met eOVR van ABB, de digitale generatie overspanningsbeveiligingen voor slimme toepassingen. Remote-monitoring van alle productgegevens om het gebruik te verbeteren neemt wereldwijd toe, vooral in slimme gebouwen, slimme energiecentrales, ziekenhuizen, datacenters en windturbines.

eOVR breidt de mogelijkheden voor overspanningsbeveiliging van het OVR-assortiment uit met een digitale module die met de Insite Pro M compact control-unit kan communiceren. Hiermee zijn niet alleen elektrische en elektronische apparatuur beschermd tegen transiënte overspanningen, maar zijn ook diverse gegevens te monitoren en te rapporteren om op onderhoud te anticiperen en de servicecontinuïteit te verbeteren. 

 

 

eOVR-cta

Ontdek meer over de eOVR-integratie in de digitale oplossing System pro M compact® InSite voor slimme energiedistributie

lees het persbericht [EN]

Belangrijkste voordelen

operational continuity
Operationele continuïteit

De overspanningsbeveiliging garandeert de werking van het systeem door apparatuur te beschermen tegen transiënte overspanningen van atmosferische oorsprong of als gevolg van schakelhandelingen

cloud data
Toegang tot realtime gegevens

eOVR biedt de mogelijkheid om op afstand het einde van de levensduur van de overspanningsbeveiliging, eerdere piekspanningen en diverse andere meetgegevens te controleren om de continuïteit van de elektrische installatie te waarborgen.

predictive maintenance
Onderhoudsadvies

Dankzij de digitale integratie van alle door eOVR gemonitorde gegevens kan de gebruiker worden gewaarschuwd welke preventieve en corrigerende onderhoudsmaatregelen nodig zijn om een effectieve overspanningsbeveiliging te garanderen.

 

Belangrijkste kenmerken

  • Overspanningsbeveiliging type 1-2, type 2 en type 2-3 om de directe en indirecte gevolgen van overspanning op te vangen 
  • Compatibel met System pro M compact® InSite, ABB Ability™ en hubs van derden
  • Proactief onderhoudsadvies op basis van realtime gemonitorde gegevens

 

eOVR kan worden aangesloten op het slimme energiedistributiesysteem

 

Meer informatie

 

Verwante producten

 

Producten en documentatie

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language