Met zijn compacte ontwerp is de Terra DC-wallbox een slimme investering in e-mobility. De DC-wallbox is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende EV-fabrikanten en maakt opladen snel en gemakkelijk.
De Terra DC-wallbox is volledig compatibel met huidige en toekomstige elektrische voertuigen. Bovendien beschikt het over een koppeling met het ABB Ability-platform dat zorgt voor betrouwbaar beheer van het laadvermogen en correcte afhandeling van de betalingen. Zo levert de Terra DC-wallbox exploitanten maximaal rendement, nu en in de toekomst.
Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde van ABB. De Terra DC-wallbox voldoet dan ook aan de hoogste veiligheidsnormen, beproefd in onafhankelijke internationale certificeringstests. De ABB Terra DC-wallbox is veilig en betrouwbaar, ook voor particulier gebruik.
De Terra DC wallbox is een compact en toekomstbestendig systeem voor het veilig en betrouwbaar opladen van EV’s op hoog vermogen (DC), in uiteenlopende gebruikssituaties.
Residentieel
Appartementengebouwen, wooncomplexen, particuliere parkeerplaatsen
Kantoren
Kleine en grote kantoren, bedrijventerreinen en campussen
Commercieel
Hotels, horeca, sportfaciliteiten, winkelcentra, wagenparken, parkeergarages, autodealers, racecircuits
Publiek
Busstations, utiliteit, ‘sensitive grid’-toepassingen, openbare parkeerplaatsen
Load management
Veiligheidsvoorzieningen
Sockets/poorten
Intelligent design
Connectiviteit
Complying to IEC standards
Complying to UL standards
Verstuur je aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.