Installeer klemvast en razendsnel met de waterdichte kabeldoos 3665
Snel, sterk en muurvast; dat is de waterdichte kabeldoos 3665 (IP65). Zet hem in voor wand-, plafond- en gootmontage en bespaar tot wel 70% op installatietijd! Het geheim is de gepatenteerde kabelvergrendeling, die tevens als trekontlasting fungeert. Deze kunststof bek klemt zich vast in de kabel en vervangt daarmee de traditionele wartels. Dat betekent kabel doorvoeren en vastklemmen in één klik, zonder gereedschap. Zo maak je razendsnel een gegarandeerd veilige en solide verbinding.
Beperk fouten tot een minimum met de waterdichte kabeldoos 3665
Door de gecombineerde kabelvergrendeling en trekontlasting bespaar je niet alleen aanzienlijk op installatietijd. Ook beperk je fouten tot een minimum. Het aandraaien van wartels – wat nog wel eens wordt vergeten – is dankzij de kabelvergrendeling niet meer nodig. Daarnaast voorkom je onveilige situaties, omdat je tot op een afstand van vijf meter kunt zien of de kabelvergrendeling wel of niet gesloten is. Voor een nog beter en veilig resultaat.
Meer slimme mogelijkheden van de 3665
Daarnaast is de kabeldoos 3665 ook op andere punten erg prettig in gebruik. Zo is de doos uitgevoerd met in totaal 10 doorsteekvliezen – 2 aan elke zijkant en 2 in het bodemdeel – om iedere gewenste kabelconfiguratie te kunnen ondersteunen. Daardoor is installeren slechts een kwestie van de kabel doorsteken, terwijl het resultaat nog steeds waterdicht is (IP65). Verder is de lasruimte met 120 x 120 x 60 mm (lxbxh) royaal bemeten, waardoor je snel een las kunt aanbrengen.
Netjes afgewerkt
De kabeldoos heeft binnenliggende schroefgaten, wat een fraaie onzichtbare afwerking geeft bij wand- of plafondmontage. De schroefgaten kun je aan de binnenzijde afdoppen, waardoor IP65 gegarandeerd wordt. Ook het deksel klik je na montage eenvoudig met de hand vast; voor het loshalen heb je overigens conform de norm wel gereedschap nodig. Tot slot is het deksel, net als bij de kabeldoos 3640, voorzien van handige schrijfvakken.
Voordelen van de waterdichte kabeldoos 3665:
- Bespaar tot wel 70% installatietijd dankzij unieke kabelvergrendeling met trekontlasting
- Montage deksel en kabelvergrendeling zonder gereedschap
- Tot op 5 meter afstand zichtbaar of vergrendeling gesloten is
- Royale lasruimte van 120 x 120 x 60 mm diep
- Waterdicht (IP65) door elastische doorsteekvliezen (10 stuks)
- Geschikt voor gootmontage met behoud van IP65