Kabeldozen
Een ruim assortiment kabeldozen voor binnen, buiten, voorbedraad en gerecycled.
Met het complete aanbod kabeldozen van ABB heb je voor elke toepassing de ideale kabeldoos bij de hand. De bekende en universele 3640 bijvoorbeeld. Geschikt voor toepassing in droge ruimtes en leverbaar bovendien in voorbedrade versies. Deze kabeldoos is gemaakt van gerecycled materiaal, een duurzame keuze. Daarnaast heb je de klemvaste 3665, waarmee je tot wel 70% op installatietijd bespaart. En de waterdichte kabeldozen voor buiten, met beschermingsklasse IP40, IP55 en IP65. Voor het aansluiten van tuinverlichting gebruik je natuurlijk de kabelmof KM8/16.
Een ruime keuze met volop gemak
Naast volop keuze, zijn er nog veel meer voordelen. Kabeldozen voor kabel en/of voor buis, voor een gewone opbouwsituatie en voor op kabelgoot, en met chassisdelen. Daarnaast beschikken ze over veel effectieve lasruimte, met de hand uitbreekbare uitbreekpoorten, een snelsluiting, schrijfvlakken en deksels met parkeerstand. Met dat alles installeer je in een handomdraai.