TwinLine
De generatie verdeelsystemen met beschermingsgraad IP55

Het systeem TwinLine is een compleet assortiment: twee beschermingsklassen, drie kastdieptes en steeds de hoge beschermingsgraad IP55.

De voordelen

  • Breed assortiment wand- en staande kasten tot wel 424 verschillende afmetingen
  • Innovatieve flenstechniek met gereedschaploze montage dankzij kliktechniek die 84% meer effectieve oppervlakte biedt voor kabelinvoer
  • Alle kasten kunnen eenvoudig naast en boven elkaar gekoppeld worden
  • Innovatief verpakkingsconcept voor optimale bescherming gedurende de assemblage- en bekabelingswerkzaamheden

 De kenmerken

  • Nominale stroom tot 850A
  • Twee beschermingsklassen: I geaard en II dubbel geïsoleerd
  • IP beschermingsgraad: IP55 met deur en IP30 zonder deur
  • Getest volgens de normen IEC 61439 en DIN EN 61439, deel 1 en 2

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Ons aanbod

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language