Parkeergarages

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting in parkeergarages – VanLien | ABB

Boven- en ondergronds: veiligheid voorop

Wooncomplexen, sportcomplexen, zorginstellingen, winkelcentra én kantooromgevingen: bij veel van deze gebouwen hoort een parkeergarage. Én aanwezige noodverlichting.

In ondergrondse parkeergarages is noodverlichting verplicht. In een bovengrondse parkeergarage is het een praktisch advies. Ondergronds of bovengronds: een heldere noodverlichting en vluchtrouteaanduiding kan levens redden. Daarom volgt VanLien/ABB de praktische richtlijnen van NVFN, de verenigde professionals in noodverlichting. 

Vluchtrouteverlichting

Verlicht de vluchtroutes - rijbanen en specifieke voetgangerspaden - met 1 lux. Verlicht ook plaatsen waar volgens NEN-EN 1838:2013 nadruk op moet worden gelet. Denk hierbij aan uitgangen, trappen, reddingsmiddelen, toevluchtsoorden en omroepsystemen voor mindervaliden. Ook laagspanningsruimten en noodstroomaggregaatruimten verlicht u met 1 lux.

Verlicht in lege parkeergarages de aanwezige parkeervakken met minimaal 0,5 lux.

Zorg dat aanwezige EHBO-dozen, handbrandmelders en/of brandblussers worden aangeduid met verlichting met 5 lux verticale verlichtingssterkte conform NEN-EN 1838:2013, artikel h t/m k.

Vluchtrouteaanduiding

Plaats armaturen voor vluchtrouteaanduiding op duidelijk waarneembare plaatsen boven de vluchtroute. Is er sprake van nieuwbouw? Dan moeten de pictogrammen voldoen aan NEN 3011. Houd bij bestaande bouw NEN 6088 aan. Bij een uitbreiding worden pictogrammen van NEN 3011 gebruikt, terwijl het bestaande deel nog is voorzien van NEN 6088-pictogrammen.

Met VanLien/ABB’s Aqualux wijst u ook in uw parkeergarage altijd veilig de weg. Net zoals dat gebeurt op diverse locaties van Q-park Nederland.   

Peter wijst de weg - vanLien | ABB

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Peter wijst de weg

slag_en_stootvastheid_vanlien-abb
Slag- en stootvastheid

Veeleisende omgevingen vragen om krachtige noodverlichtingsoplossingen.

bestand_tegen_wisselende_omstandigheden_vanlien-abb
Bestand tegen wisselende omstandigheden

Vochtige en koude omgevingen? VanLien/ABB Noodverlichting wijst met gemak de weg.

eenvoudig_onderhoud_vanlien-abb
Eenvoudig onderhoud

Door noodverlichting te koppelen aan onze noodvoedingssystemen is een test centraal uit te voeren, wat onderhoud eenvoudig maakt.

Ons assortiment noodverlichting voor parkeergarages

Vluchtrouteaanduiding

De volgende veelzijdige armaturen kunnen voor parkeergarages gebruikt worden. 

Vluchtrouteverlichting

Onderstaande vluchtrouteverlichting armaturen zijn geschikt voor parkeergarages. 

Noodvoedingssystemen

VanLien/ABB biedt een uitgebreid en compleet programma in centrale noodvoedingssystemen, onderstaand zijn passend voor parkeergarages.

Veel gebruikte tools, downloads en documenten bij noodverlichting in een gebouw

VanLien-ABB Armaturen gids

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires.

Bij VanLien/ABB Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. Zo stelt u stap voor stap uw product samen. Snel inzicht in welk armatuur aansluit bij uw project? Bekijk dan de selectiekaart.

Referentieprojecten

Referentie Treinstation Rotterdam Blaak VanLien/ABB
Treinstation

Rotterdam

Referentie Q-Park Amsterdam VanLien/ABB
Q-Park

Diverse locaties

Referentie Markthal VanLien ABB
Markthal parkeergarages

Rotterdam

Referentieproject P + R Berlijnplein  VanLien-ABB
P + R Berlijnplein

Utrecht

Referentieproject Parkeergarage Leidsche Rijn VanLien-ABB
Parkeergarage Leidsche Rijn

Utrecht

Referentieproject Spoorzone Strijp-S VanLien-ABB
Spoorzone Strijp-S

Eindhoven

harold-wijst-de-weg-aqualux-vanlien_abb

Hulp nodig bij het kiezen van noodverlichtingsoplossingen voor parkeergarages?

Onze technische support wijst de weg.

Zoveel gebouwen, zoveel oplossingen voor noodverlichtingen. Elk gebouwtype, van kantoor tot ziekenhuis en van hotel tot fabriek, heeft specifieke eisen waaraan de noodverlichting moet voldoen. Ons technical supportteam helpt u graag veilig verder!

Select region / language