Theaters

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting in theaters met vanLien/ABB

Nooit storend, altijd veilig

Bezoekers van bioscopen, theaters en concertzalen willen met zo min mogelijk afleiding genieten van de voorstelling. In geval van nood moeten ze razendsnel en efficiënt de zaal kunnen verlaten met behulp van noodverlichting. Dat vraagt om armaturen die subtiel zijn wanneer het kan en functioneel worden wanneer het moet. VanLien/ABB Noodverlichting komt aan deze vraag tegemoet met Evago-armaturen met een zwarte achterplaat (blindplaat zwart). Door de toepassing van dit armatuur zorgt u ervoor dat er weinig strooilicht ontstaat en weinig afleiding geduurde de voorstelling. Duidelijk zichtbaar in noodsituaties, subtiel tijdens voorstellingen. Indien u kiest voor onze centrale armaturen, heeft u ook de mogelijkheid om de armaturen te dimmen. Vraag onze experts naar de juiste oplossing voor uw gebouw.

Lian wijst de weg – vanLien | ABB

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Lian wijst de weg

1_eenvoudige_koppeling_gebouwbeheersystemen_vanlien-abb
Eenvoudige koppeling met diverse gebouwbeheersystemen

Zorg voor overzicht in een handomdraai! Koppel uw noodverlichting eenvoudig aan onze gebouwbeheersystemen Dali, KNX, EisBaer of Cylon HVAC.

geen_zelftest_vanlien-abb
Geen zelftesten

Armaturen zijn beschikbaar zonder zelftest, zodat u periodiek een test kunt uitvoeren op de installatie op het door u gekozen moment.

3_smaakvolle_uitstraling_vanien-abb
Smaakvolle uitstraling

Het brede portfolio biedt een ruime keuze in minimalistische en stijlvolle armaturen, passend binnen ieder horeca interieur.

Ons assortiment noodverlichting voor theaters

Vluchtrouteaanduiding

De volgende veelzijdige armaturen kunnen voor theaters gebruikt worden. 

Vluchtrouteverlichting

Onderstaande vluchtrouteverlichting armaturen zijn geschikt voor theaters. 

Noodvoedingssystemen

VanLien/ABB biedt een uitgebreid en compleet programma in centrale voedingskasten, onderstaand zijn passend voor theaters. 

Monitoringssystemen

VanLien/ABB biedt een compleet programma in centrale monitoringssystemen, onderstaand zijn passend voor theaters.

Veel gebruikte tools, downloads en documenten bij noodverlichting in een gebouw

VanLien-ABB Armaturen gids

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires.

Bij VanLien/ABB Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. Zo stelt u stap voor stap uw product samen. Snel inzicht in welk armatuur aansluit bij uw project? Bekijk dan de selectiekaart.

Referentieprojecten

Nieuwe Luxor
Nieuwe Luxor

Rotterdam

Referentie La Mar VanLien ABB
La Mar

Amsterdam

Referentieproject Pathé VanLien-ABB
Pathé

Diverse locaties

Referentieproject Theater MIMIK VanLien-ABB
Theater MIMIK

Deventer

Referentieproject Zaaltheater aan het Vrijthof VanLien-ABB
Zaaltheater aan het Vrijthof

Maastricht

femke-wijst-de-weg-evago-combi-vanlien_abb

Hulp nodig bij het kiezen van noodverlichtingsoplossingen voor theaters?

Onze technische support wijst de weg.

Zoveel gebouwen, zoveel oplossingen voor noodverlichtingen. Elk gebouwtype, van kantoor tot ziekenhuis en van hotel tot fabriek, heeft specifieke eisen waaraan de noodverlichting moet voldoen. Ons technical supportteam helpt u graag veilig verder!

Select region / language