TVOC-2 Vlamboogbewaking

Monitor altijd en overal uw installatie

ABB’s vlamboogbeveiligingen bieden maximale bescherming voor mensen, waardevolle bezittingen en gebouwen. De detectoren voorkomen dat branden door vlambogen kunnen ontstaan. Een snelle reactietijd is daarbij letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Door dat te combineren met real-time monitoring ontstaat een betrouwbare totaaloplossing voor vlamboogdetectie. Die oplossing biedt ABB.

De Arc Guard TVOC-2 bouwt voort op het bewezen TVOC-ontwerp. U kunt rekenen op ongeëvenaarde vlamboogbewaking.

De TVOC-2 beschermt mens en apparatuur. Dit vermindert de schade bij een vlamboogincident aanzienlijk. 

 

Belangrijkste voordelen

  • Verhoogde veiligheid voor uw personeel en apparatuur
  • Minimale productie-uitvaltijd bij een vlamboog
  • Eenvoudig opstartmenu voor een snellere installatie en set-up. Kalibratie is niet nodig
  • Makkelijk uit te breiden met diverse modules.

Belangrijkste kenmerken

  • DIN-rail- of schroefbevestiging
  • Verwijderbare full-text-HMI (kan zelfs twee HMI's aan)
  • SIL-2-gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 62061
  • Nominale voedingsspanning: 100 - 240 V AC, 100 - 250 V DC

Creëer meer veiligheid tijdens onderhoud

ABB biedt een optionele veiligheidsmodule voor de Emax2 met Ekip Touch trip unit. De RELT-module, wat staat voor Reduced Energy Let Through-functionaliteit, is te bedienen door een stuurschakelaar/maintenance switch en zorgt tijdelijk voor snellere uitschakeltijden. Dit maakt het veiliger voor onderhoudspersoneel tijdens inspectie en onderhoud. 

RELT Module

Meer weten?

Emax 2 - Vermogensschakelaars

Lees meer

Arc flash mitigation with RELT

Lees meer

Whitepaper Reduced Energy Let Thru

Download
Vlamboogbewaking

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Tools en support

Gerelateerde producten

Emax 2
Emax 2

Producten en documenten

Producten
Documenten
Explore TVOC-2 (3D view)
Loading documents

TVOC-2


The Arc Guard TVOC-2 can be DIN-rail or screw mounted. 

Factory calibration reduces installation time and risk of faulty calibrations done on site. 

To the right you can spin the TVOC-2 around to see how it looks.
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language