ABB Ability™ InSite Energy Pro

Podnoszenie efektywności energetycznej – od ziemi po chmurę

W dzisiejszym, coraz bardziej złożonym krajobrazie energetycznym – na który wpływa integracja odnawialnych źródeł energii oraz nowych urządzeń, takich jak pompy ciepła i ładowarki do pojazdów elektrycznych – efektywne zarządzanie energią staje się coraz większym wyzwaniem, zwłaszcza dla osób nadzorujących wiele obiektów.

Aby sprostać tym wyzwaniom, ABB Ability™ InSite Energy Pro oferuje kompleksową, opartą na chmurze platformę do intuicyjnego zarządzania energią w wielu lokalizacjach.

Dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, które dostarczają przydatnych informacji, użytkownicy mogą porównywać wydajność i identyfikować możliwości oszczędzania energii. Z kolei monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz automatyczne raportowanie zwiększają efektywność energetyczną i wspierają zgodność z przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • español
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • български
commercial application

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Skontaktuj się z nami

Wyższy poziom efektywności energetycznej – od ziemi po chmurę

InSite Energy Pro Compact
Łatwa instalacja i modernizacja
  • Zmniejsz złożoność, koszty i zapotrzebowanie na miejsce dzięki zastosowaniu tylko jednej jednostki sterującej jako głównej bramy systemu.
  • Prosta modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji w dowolnym momencie, z minimalnym wpływem na funkcjonowanie budynku.
  • Możliwość integracji i połączenia z systemami firm trzecich – wykorzystanie danych z chmury w celu wzbogacenia ekosystemu danych elektrycznych.

InSite Energy Pro Multisite
Intuicyjne zarządzanie energią
  • Przyjazny interfejs użytkownika z widokiem wielu lokalizacji, wskaźnikami stanu obiektów oraz szczegółowymi informacjami o każdej nieruchomości
  • Konfigurowalne pulpity nawigacyjne z szerokim wyborem widżetów, umożliwiające dostosowanie widoku do potrzeb konkretnego zastosowania
Decision-making
Przyspieszone podejmowanie decyzji
  • Zdalne monitorowanie danych energetycznych w czasie rzeczywistym, przegląd kluczowych wskaźników (KPI) oraz alerty pozwalające być zawsze na bieżąco i działać proaktywnie
  • Ręczne sterowanie wybranymi obciążeniami, umożliwiające szybką reakcję w sytuacjach krytycznych
  • Analizy porównawcze umożliwiające zestawienie różnych urządzeń, grup lub obiektów w celu identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji
InSite Energy Pro Reporting
Raportowanie i transparentność danych energetycznych
  • Kompleksowe raporty agregujące dane z różnych źródeł, prezentujące zużycie energii oraz podział kosztów w poszczególnych lokalizacjach
  • Ułatwiają dostęp do danych energetycznych i zwiększają ich przejrzystość, zapewniając kluczowym interesariuszom bieżący wgląd w ogólną wydajność i kluczowe wskaźniki (KPI)
  • Wspierają zgodność z regulacjami dotyczącymi efektywności energetycznej (np. ISO 50001)

Poznaj możliwości chmury

Architektura systemu

Jednostka sterująca systemu zarządzania energią InSiteSCU200 – zarządza energią w różnych urządzeniach, takich jak wyłączniki, liczniki oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych (EV), pełniąc rolę centralnej bramy systemowej.

Po połączeniu z ABB Ability™ InSite Energy Pro, użytkownicy zyskują całościowy wgląd w swój ekosystem energetyczny, co umożliwia skuteczne zarządzanie obciążeniami, optymalizację wydajności oraz redukcję kosztów.

Kluczowe funkcje obejmują:

  • Konfigurowalne pulpity energetyczne
  • Przegląd nieruchomości w wielu lokalizacjach
  • Zarządzanie zasobami w celu monitorowania podłączonych urządzeń
  • Funkcje ręcznego sterowania
  • Analizy porównawcze (benchmarking)
  • Ustawianie alarmów na wypadek sytuacji krytycznych
  • Eksport raportów do udostępniania interesariuszom i instytucjom

Kluczowe obszary zastosowań


commercial application
Budynki komercyjne

Różne firmy działają w wielu lokalizacjach, z których każda charakteryzuje się odmienną wydajnością energetyczną oraz specyficznymi potrzebami w zakresie zarządzania energią. Bez odpowiednich narzędzi radzenie sobie z tymi wyzwaniami może być trudne.

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania energią pozwala usprawnić operacje, zwiększyć efektywność energetyczną oraz dostarczyć praktyczne informacje, co w efekcie optymalizuje zużycie energii, wspiera cele zrównoważonego rozwoju i jednocześnie redukuje koszty.

 


InSite Energy Pro_multi-dwelling
Budynki wielorodzinne

Budynki wielorodzinne stawiają przed zarządcami różnorodne wyzwania związane z zarządzaniem energią. Właściciele nieruchomości i zarządcy wspólnot mieszkaniowych potrzebują kompleksowego podejścia do monitorowania zużycia energii w całym kompleksie, podczas gdy mieszkańcy poszukują sposobów na bieżące informowanie się oraz usprawnienie własnych praktyk zarządzania energią.

Dzięki scentralizowanej platformie takiej jak ABB Ability™ InSite Energy Pro, zainteresowane strony mogą przyspieszyć podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych energetycznych w czasie rzeczywistym, analizach porównawczych i wnioskach, co umożliwia efektywne zarządzanie energią i poprawę efektywności operacyjnej.

FAQ


Które bramki mogą łączyć się z InSite Energy Pro?

Główna jednostka sterująca systemu zarządzania energią InSite firmy ABB, SCU200, jest jedyną bramą, która może łączyć się z InSite Energy Pro. Jednostka sterująca SCU100 nie jest w stanie połączyć się z InSite Energy Pro.

Jak przebiega proces uruchamiania urządzenia? Czy potrzebne jest osobne narzędzie?

Nie jest potrzebne żadne oddzielne narzędzie ani oprogramowanie. Uruchomienie odbywa się na serwerze internetowym SCU200 w tradycyjny sposób. Po rozpoczęciu procesu uruchamiania w chmurze, urządzenia podłączone do serwera WWW zostaną automatycznie rozpoznane w chmurze.


Dlaczego potrzebuję aplikacji uwierzytelniającej?

Aplikacja uwierzytelniająca pozwala nam weryfikować dane uwierzytelniające i przestrzegać standardów cyberbezpieczeństwa. W przypadku użytkowników systemu iOS aplikację uwierzytelniającą można pobrać ze sklepu App Store. W przypadku użytkowników systemu Android można ją pobrać ze sklepu Google Play.


Jakiego typu urządzenia można konfigurować lub wizualizować w InSite Energy Pro?

Wszystkie urządzenia, które mogą być technicznie podłączone do SCU200 (zgodnie z jego protokołami komunikacyjnymi) mogą być konfigurowane i wizualizowane w InSite Energy Pro. Dostępne widżety umożliwiają różne rodzaje wizualizacji w zależności od charakteru każdego urządzenia.

Skontaktuj się z nami!

Select region / language