InSite system zarządzania energią

Optymalizuj przepływy energii - łatwo i efektywnie.

System zarządzania energią InSite oferuje inteligentne zarządzanie energią i obciążeniami, poprawiając efektywność energetyczną zarówno w rozdziale wtórnym, jak i końcowym.

Dzięki jednostce sterującej zbierane są dane z urządzeń, które następnie można przeglądać za pomocą serwera internetowego InSite lub aplikacji zewnętrznych.

  • Zapewnić kompleksowe rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii i pełnego zarządzania obciążeniami.
  • Dostosować system do dowolnych potrzeb aplikacji, montując moduły rozszerzeń plug-in na kompaktowej jednostce sterującej SCU200.
  • Ułatwić integrację otwartego systemu z ładowarkami EV, systemami fotowoltaicznymi, pompami ciepła i innymi urządzeniami.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български

Dokumentacja techniczna i wsparcie

Dowiedz się więcej o naszej ofercie i skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o zakupie:

Rozpocznij Skontaktuj się z nami

Główne korzyści

arrows_4

Skalowalność

  • Rozdział wtórny i końcowy
  • Nowe inwestycje i modernizacje istniejących instalacji
  • Od dużych obiektów po budynki mieszkalne – z zaawansowanymi możliwościami zarządzania obciążeniem

flexibility_4

Elastyczność

  • Łatwa integracja z oprogramowaniem zewnętrznym
  • Większe możliwości w zakresie podłączania urządzeń zewnętrznych
  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zintegrowanego serwera internetowego InSite

Energy efficiency_4

Efektywność energetyczna

  • Zaawansowane możliwości optymalizacji efektywności energetycznej w każdym typie budynku lub obiektu przemysłowego
  • Łatwa implementacja funkcji zarządzania energią i obciążeniami
  • Zgodność z najwyższymi standardami efektywności energetycznej
  • Oszczędność do 20% na rachunkach za energię i redukcja emisji CO₂ nawet o 15%

Odkryj zakres rozwiązań


System InSite z jednostką sterującą SCU200

  • Zdalny monitoring szerokiego zakresu podłączonych urządzeń, w tym wyłączników, liczników, czujników prądu, a także ładowarek EV czy pomp ciepła
  • Wyposażony w 1 port WiFi oraz 3 porty szeregowe (Ethernet RJ45, RS485 dla Modbus RTU, płaski kabel INS)
  • Dla bezpiecznej transmisji danych wbudowane są protokoły Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi i Websocket; bezpieczeństwo cybernetyczne dla zastosowań internetowych zapewnia silnik kryptograficzny, bezpieczny rozruch oraz bezpieczne przechowywanie danych
  • Montaż modułów rozszerzeń plug-in na jednostce sterującej SCU200 bez użycia narzędzi, do 5 modułów
  • Możliwość podłączenia do 160 czujników prądu lub urządzeń przez płaski kabel
  • Connect up to 160 current sensors or devices connected via the flat cable

Moduły rozszerzeń typu plug-in

Łatwy montaż do 5 modułów rozszerzeń typu plug-in do jednostki sterującej (SCU200) bez potrzeby użycia narzędzi – automatyczne rozpoznawanie w systemie.

Serwer WWW SCU200

Serwer WWW InSite umożliwia zdalny dostęp do danych przesyłanych przez urządzenia zewnętrzne, a także oferuje kreatora instalacji krok po kroku, funkcję kalkulacji kosztów oraz automatyczne działania optymalizujące priorytetyzację obciążeń dla jak najefektywniejszego wykorzystania energii.

InSite Energy Pro

Dzięki naszej intuicyjnej, chmurowej platformie do zarządzania energią w wielu lokalizacjach – InSite Energy Pro – użytkownicy mogą porównywać wyniki i identyfikować możliwości oszczędności energii. Monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala na bieżąco śledzić zużycie oraz reagować na zmieniające się potrzeby. Automatyczne zarządzanie obciążeniami zwiększa efektywność energetyczną i wspiera zgodność z przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

System InSite z jednostką sterującą SCU100

  • Zbiera dane pomiarowe z maksymalnie 16 liczników energii i mocy oraz jednocześnie z 96 czujników prądu i czujników cyfrowych

  • Zdalny monitoring systemu dzięki cyfrowej komunikacji obsługującej różne protokoły (Modbus RTU, TCP oraz SNMP v1, v2 i szyfrowany v3)

  • 2 interfejsy zapewniają łatwą integrację z dowolną infrastrukturą IT: LAN (TCP/IP lub Modbus TCP) oraz RS485 (Modbus RTU)

     

Serwer WWW SCU100

Dostęp do kilku wstępnie skonfigurowanych stron za pośrednictwem serwera WWW InSite, które umożliwiają monitorowanie, porównywanie i organizowanie danych w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych. Można również ustawić automatyczne akcje, które pozwalają na szybkie reagowanie na wybrane zdarzenia.

InSite – funkcjonalności serwera WWW

Maksymalizuj wydajność i minimalizuj koszty dzięki danym w czasie rzeczywistym

  • Dostosuj widżety, aby uzyskać bieżący wgląd w dane energetyczne podłączonych urządzeń
  • Przypisz zużycie głównych odbiorców i obserwuj odchylenia od trendów
  • Zwiększ wydajność systemu i obniż koszty energii

Rozwiązanie kompleksowego zarządzania kosztami

  • Precyzyjne obliczanie kosztów na podstawie umów i dostępnych taryf
  • Elastyczne dodawanie lub odejmowanie wielu umów dla importu, eksportu energii, gazu, wody itp., aby
  • dokładnie określić koszty netto

Uprość zdalne sterowanie zintegrowanymi urządzeniami

  • Łatwo otwieraj lub zamykaj porty zdalnie oraz zapisuj bezpośrednio do rejestru urządzeń Modbus
  • Zwiększ możliwości zdalnego sterowania dzięki prostemu panelowi kontrolnemu dedykowanemu każdemu sterowalnemu urządzeniu

Szybka konfiguracja z automatycznym rozpoznawaniem urządzeń

  • Podłącz urządzenia jednym kliknięciem dzięki automatycznemu wykrywaniu wszystkich zintegrowanych urządzeń
  • Łatwa integracja urządzeń firm trzecich dzięki masowemu wczytywaniu rejestrów
  • Eksportuj dane do popularnych systemów BMS dla lepszej łączności i prostoty
InSite Energy Pro key visual_medium res

InSite Energy Pro

Zarządzaj energią w wielu lokalizacjach dzięki naszej kompleksowej platformie chmurowej, stworzonej z myślą o dzisiejszym, złożonym rynku energetycznym. Platforma oferuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne dostarczające praktycznych informacji, monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz automatyczne raportowanie, umożliwiając użytkownikom porównywanie wyników, identyfikowanie możliwości oszczędności energii oraz zapewnienie zgodności z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowane urządzenia

Poniżej wymienione zintegrowane urządzenia i akcesoria są automatycznie rozpoznawane przez system InSite po ich podłączeniu.

Dowiedz się więcej

FAQ


Ile modułów rozszerzeń można podłączyć do jednej jednostki sterującej SCU200?

Każdy moduł ma własne wymagania dotyczące poboru mocy, ogólnie powinno być możliwe podłączenie do 5 modułów rozszerzeń. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od liczby podłączonych urządzeń do jednej jednostki SCU200 i dostępnego zasilania: PS-1 lub PS-2.
Poniższe narzędzie pomaga obliczyć, który zasilacz wybrać w oparciu o dostawcę energii:

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A6044&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch


Jakie są ograniczenia dotyczące liczby i typu urządzeń, które można podłączyć?

Moduł sterujący SCU200 

Moduł Sterujący SCU100

Port magistrali InSite, do którego można podłączyć do 32 "punktów", gdzie:


  • Czujnik prądu CMS waży 1 punkt
  • Moduł wejść/wyjść DMxx waży 4 punkty
  • Inteligentny styk INS-S/H waży 1 punkt
  • Za pomocą modułu rozszerzeń INS-HUB można dodać 128 dodatkowych punktów, co pozwala na uzyskanie łącznie 160 punktów.

 

Port magistrali InSite, do którego można podłączyć do 96 "punktów", gdzie:


  • Czujnik prądu CMS waży 1 punkt
  • Moduł DMxx I/O waży 4 punkty
  • Inteligentny styk INS-S/H waży 1 punkt

Te trzy typy urządzeń można podłączyć w dowolnej kombinacji, o ile nie zostanie przekroczona pojemność punktu


  • Port Modbus RTU, do którego można podłączyć maksymalnie 16 urządzeń
  • Port Ethernet-Modbus TCP, do którego można podłączyć maksymalnie 16 urządzeń

Te trzy typy urządzeń można podłączyć w dowolnej kombinacji, o ile nie zostanie przekroczona pojemność punktu.


  • Pomiędzy jednym Modbus RTU i Ethernet-Modbus TCP można podłączyć do 16 urządzeń

 


Jaka konfiguracja może być obsługiwana przy zasilaniu SCU200 wyłącznie prądem stałym?

    Zasilacz DC SCU200 może obsługiwać do 18W, aby obliczyć zużycie energii przez konfigurację, użyj następującego narzędzia: Kalkulator zasilania 1.xlsx, wszystkie konfiguracje o zapotrzebowaniu na moc mniejszym niż 18W mogą być zasilane wyłącznie prądem stałym. Adapter DC SCU200 może obsługiwać do 18W, aby obliczyć zużycie energii przez konfigurację, użyj następującego narzędzia: Power Supply calculator 1.xlsx, 
    Wszystkie konfiguracje o zapotrzebowaniu na moc mniejszym niż 18 W mogą być zasilane wyłącznie prądem stałym.

Ile widżetów i pulpitów nawigacyjnych można utworzyć na serwerze SCU200?

Można tworzyć nieograniczoną liczbę widżetów, pulpitów nawigacyjnych i automatyzacji, choć nadmierna liczba automatyzacji może spowolnić czas reakcji.

Ilu klientów Modbus TCP można zintegrować z SCU200?

Z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.3 można zintegrować do 32 klientów Modbus TCP.

Gdzie znajduje się dokumentacja Rest API?

Jest on dostępny w instrukcji obsługi.

Czy SCU200 może eksportować dane przez Modbus RTU?

Nie, tylko przez Modbus TCP.

Jak wybrać moduł PS-1 lub PS-2?

W tym celu należy skorzystać z narzędzia dostępnego na serwerze internetowym.

Ile jednostek podrzędnych SCU200 można dodać do głównej jednostki SCU200?

Można dodać do 12 urządzeń podrzędnych SCU200, z możliwością wymiany danych między jednostkami głównymi i podrzędnymi za pośrednictwem interfejsu API Rest.

Jak można wyeksportować konfigurację SCU200?

Konfigurację SCU200 można wyeksportować, w tym utworzone widżety i automatyzacje. Pliki są szyfrowane i można je przenosić, ale nie można ich przeglądać na komputerach.

W jaki sposób można używać karty SD w SCU200?

Karta SD może być używana do przechowywania danych historycznych, eksportu/importu konfiguracji lub pobierania raportów. Gdy karta jest używana do przechowywania danych historycznych, nie może być używana do innych funkcji i zostanie zaszyfrowana.

Czy SCU200 posiada mapę Modbus?

SCU200 ma dynamiczną mapę Modbus opartą na zintegrowanych urządzeniach i można ją pobrać na serwer sieciowy InSite (System Setup>Communication>Modbus).

Czy można zintegrować inny SCU200 jako urządzenie podrzędne Modbus RTU / TCP?

Tak, dzięki zintegrowanej jednostce SCU200 zapewniającej dynamiczną mapę Modbus.

Czy kable czujnika CT-S dla INS-E3 można przedłużyć?

Możliwe jest przedłużenie ich do 5 metrów, zachowując skręcone kable o tym samym przekroju.

Produkty i dokumentacja

Rozpocznij
Dokumentacja techniczna
Wyszukiwarka produktów
Loading documents

Contact us

Select region / language