Dla Instalatorów

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do montażu?

if-rufanlage

Przed przystąpieniem do montażu lub uruchomienia systemu prosimy o dokładne zapoznanie się z projektem oraz niezbędnymi informacjami. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Konsultantem ABB.

Ogólnie o systemie

ABB SIGNAL jest systemem otwartym i rozproszonym (brak jednostki centralnej), opartym o sterowniki z mini przekaźnikami (24V/1A) w nadzorowanych pomieszczeniach. Sygnalizacja alarmu to podłączenie napięcia ze sterownika w czasie alarmu do innego elementu sygnalizacji poza pomieszczeniem, najczęściej do centralki, wyświetlającej miejsce wystąpienia alarmu.

Sterowniki posiadają także bezpotencjałowe styki do dowolnego wykorzystania, np. podłączenia do innych systemów: BMS, centralka alarmowa, itp. Elementy można konfigurować w bardzo różnych aplikacjach, wykraczając także poza zakres przewidziany dla systemów przyzywowych, nie wymagają programowania, możliwe są jedynie różne ustawienia zworkami znajdującymi się płytkach.

System ABB SIGNAL jest projektowany i użytkowany od 25 lat, dzięki swojej niezawodności, funkcjonalności, łatwości w montażu oraz braku konieczności korzystania z wyspecjalizowanego serwisu, czynności te mogą być wykonywane przez personel techniczny obiektu lub lokalnego instalatora. Elementy systemu są zawsze dostępne i kompatybilne z wcześniej zainstalowanymi. Firma ABB oferuje wsparcie techniczno-projektowe na każdym etapie realizacji inwestycji.

 

Sterowniki

Podstawowymi elementami systemu w pomieszczeniu są sterowniki pomieszczeń, wybrane do nadzorowanych pomieszczeń na etapie projektowania lub realizacji, w zależności od zastosowanego rozwiązania (FEH1001/FEH1002, FEH2001). Zawsze należy zastosować w pomieszczeniu jeden sterownik z poniższych.

WAŻNE: sterowniki pomieszczeń są jedynymi elementami podłączonymi na stałe do zasilania napięciem 24V dc/ac. Napięcie zasilania sterowników należy podłączyć do zacisków oznaczonych na schemacie symbolami strzałek, polaryzacja zgodnie ze schematem.

Typy sterowników:

  • kasownik FEH1001 (lub FEH1002 – dwa przyciski kasowania, dwie linie alarmowe w pomieszczeniu) posiada przycisk do kasowania oraz w zależności od rodzaju obiektu - możliwość podłączenia lampki np. FIM1000 lub lampki z buczkiem np. FIM1200 (różne ustawienia dźwięku). Stosowany najczęściej w obiektach służby zdrowia oraz innych, gdzie nad drzwiami pomieszczenia instalowana jest lampka FIM1000 i zastosowanie lampki z buczkiem FIM1200 nie jest wskazane lub wymagane.
  • sygnalizator FEH2001 - posiada podobny układ elektroniczny kasownika FEH1001, lampkę oraz buczek (bez możliwości regulacji dźwięku) a kasowanie alarmu realizuje przycisk zewnętrzny, najczęściej FAP2001. Stosowany jest także w centralkach.

Sterowniki pomieszczeń FEH1001 / FEH1002 oraz FEH2001 posiadają w dostawie rezystor 1k ohm który należy zainstalować na ostatnim przycisku wezwania linii alarmowej nadzorowanego pomieszczenia  (zaciski 1 i 2). Zaciski 3 i 4 to wyjście napięciowe w stanie alarmu.


Awaria linii alarmowej

Uszkodzenie linii alarmowej w pomieszczeniu w obrębie sterownika (zwarcie, przerwa, brak rezystora) spowoduje alarm i konieczne będzie usunięcie usterki a do tego czasu działanie sterownika zostanie zablokowane.

  • FEH1001/FEH1002 – awaria sygnalizowana jest ciągłym świeceniem diody LED w przycisku kasowania
  • FEH2001 – awaria sygnalizowana jest ciągłym świeceniem diody LED w sygnalizatorze (brak dźwięku)

WAŻNE: oznaczenia bezpotencjałowych styków NO/NC w kasownikach FEH1001/FEH1002 oraz sygnalizatorze FEH2001 są prawidłowe dla tych elementów w stanie pod napięciem 24V.

 

Przyciski wezwania

Przyciski wezwania w obrębie pomieszczenia lub sterownika należy podłączyć równolegle do sterownika, od przycisku do przycisku, kolejność dowolna. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych zacisków i puszek rozgałęźnych w pomieszczeniach, do każdego zacisku można wprowadzić więcej żył (3x0,5mm lub 2x0,8mm). 

 

Centralka

Centralka konfigurowana jest z elementów indywidualnie dla każdej inwestycji i funkcjonalności, nie jest jedną pozycją zamówieniową. Wszystkie elementy składowe należy zamawiać oddzielnie.

Typowa centralka np. dla 6 sygnałów to zestaw elementów w ramce 4-krotnej:

  • FEH2001 – sygnalizator
  • FAP2001 – przycisk do wyciszenia głośnego sygnalizatora (zostaje świecąca lampka w FEH2001)
  • FIM1100 – buczek, działa do czasu skasowania alarmu w pomieszczeniu (regulacja tonu i natężenia dźwięku)
  • FIM1300 – numerator do identyfikacji pomieszczeń (1 szt dla 6-ciu sygnałów)
  • ramki i adaptery w zależności od sposobu montażu.

W przypadku większej ilości pomieszczeń należy zastosować dodatkowe numeratory FIM1300 i np. dla 12 pomieszczeń będą to dwa numeratory FIM1300 a elementy centralki można zamontować w ramce 5-krotnej.

Centralka jest wyłącznie panelem informującym o lokalizacji miejsca z którego pochodzi alarm. Można dodać w niej inne elementy w zależności od potrzeb, np. przycisk wezwania lekarza FAP2001 oraz kasownik tego wezwania FEH1001 a w gabinecie lekarza lampkę z buczkiem FIM1200 lub FIM1210, zasilaną z kasownika FEH1001, znajdującego się w centralce. Do zainstalowanych w centralce elementów trzeba dobrać odpowiednio ramki.

Centralki można łączyć równolegle w ramach tego samego systemu i zasilacza oraz powtarzać z nich alarm w innych pomieszczeniach – różne rozwiązania.

W przypadku zastosowania więcej niż jednej ramki w centralce, aby uzyskać równoległe położenie względem siebie ramek wielokrotnych (dotyczy głównie centralek), proponujemy zastosowanie w wersji podtynkowej puszek do typu AU3.2 i AU17.2 z łącznikami PMR 474 i PMR 490 (przykład dla dwóch ramek 5-krotnych znajduje się w katalogu ABB SIGNAL na str. 24.

 

Informacje techniczne

WAŻNE: przed podłączeniem przewodów odizolować żyły na długości max. 5mm. Przewody odizolowane na długości powyżej 5mm mogą spowodować zwarcie, szczególnie podczas montażu.

Identyfikacja numerów zacisków modułów przyzywowych możliwa jest na podstawie sitodruku na płytce drukowanej. Jeżeli nie są oznaczone wszystkie zaciski to pozostałe identyfikujemy w kolejności, wg. naklejki na obudowie modułu przyzywowego.

Podczas podłączenia nie zamieniać oznaczonych na schematach przewodów zasilania L1(+) oraz L2(-). W przypadku zastosowania zasilacza np. z serii CP-D24/xx w układzie z centralką, należy do niej zawsze podłączyć minus (-) na zaciski AC w numeratorach FIM1300. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie elementów systemu. Zalecamy stosowanie zasilaczy z odpowiednimi zabezpieczeniami a szczególnie przeciwzwarciowymi. Styki sterowników posiadają obciążalność 1A więc np. w przypadku zwarcia w obrębie pomieszczenia prąd zwarcia może spowodować uszkodzenie przekaźnika sterownika.

Włączniki pociągowe FAP3002 w pomieszczeniach mokrych można instalować na wysokości powyżej 2m obok kabiny prysznica lub na wysokości 0,8-1,1m w innych przypadkach. Linkę o długości 2,5m można skrócić tak, aby kończyła się np. 10cm od podłogi. Pociągnięcie za linkę w każdym kierunku powoduje alarm. FAP3002 posiada także przycisk wezwania, działający niezależnie od użycia linki.

W elementach przeznaczonych do wezwania typu: FAP2001, FAP3002, FAP3010 oraz FAP3011, zworkę na płytce drukowanej ustawić w poz. B (identyfikacja miejsca wezwania w pomieszczeniu). W kasownikach FEH1001/FEH1002 zworki M i T rozłączyć (ustawienie fabryczne). W przycisku FAP2001 zastosowanym w centralce do kasowania głośnego alarmu w FAH2001, zworkę ustawić w poz. A. W sygnalizatorze FEH2001 zworkę ustawić w poz. M.

Pod szybkami na pokrywach elementów umieścić opisy zgodnie z funkcją: kasowanie, wezwanie, opis nr pomieszczeń, itp… Przykładowe opisy w pliki Excel do pobrania. Przycisk wezwania oznaczyć kolorem czerwonym a kasowania zielonym – kolorowe szyldy w opakowaniu.

 

Ramki i adaptery natynkowe (zawsze zamawiane oddzielnie)

Standardowo oferujemy ramki serii Basic55  w kolorze białym oraz adaptery 2519-B55 które dopasowują otwór ramki do pokrywy elementów systemu przyzywowego. Dzięki temu istnieje możliwość instalacji elementów ABB SIGNAL w jednej ramce wielokrotnej z osprzętem instalacyjnym serii Basic55 do którego ramki są przeznaczone. Elementy  FEH…/FIM…/FAP…/FOT…. montowane są jak typowy osprzęt elektroinstalacyjny w puszkach 60mm z wkrętami.

W obiektach o wyższym standardzie istnieje możliwość zastosowania pokryw z ramkami z serii future®linear – należy je zamówić dodatkowo. Dostępne kolory: antracyt – RAL7021, srebrny – RAL 9006, biały – RAL9016

Do instalacji natynkowej oferujemy także specjalne niskie obudowy natynkowe o wysokości 21mm z dedykowanymi do nich ramkami oraz obudowy natynkowe do serii Basic55 i future®linear. Szczegóły w informacji do pobrania.

 

Funkcje dodatkowe

Bezpotencjałowe styki kasowników oraz sygnalizatorów można podłączyć także do urządzeń innych producentów, np. do centralki alarmowej, BMS, KNX, rozszerzając funkcje systemu o rejestrację zdarzeń, powiadomienia GSM, itd.. Powszechne stosowanie centralek alarmowych umożliwia w tym przypadku skorzystanie z lokalnego serwisu co zdecydowanie ogranicza koszty oraz nie wymaga wyspecjalizowanych, autoryzowanych i kosztownych prac serwisowych.

 

Przeglądy

System ABB SIGNAL nie wymaga regularnych zabiegów konserwatorskich. Zalecane jest okresowe przetarcie wilgotną szmatką elementów zewnętrznych oraz sprawdzenie działania.

 

Montaż w panelach nadłóżowych (obiekty typu: szpital, dom opieki, itp.)

W przypadku obiektów szpitalnych oraz podobnych z zastosowaniem paneli nadłóżkowych należy zwrócić szczególną uwagę na instalację najczęściej stosowanego elementu FAP3010 w panelu. Zamawiając panele u producenta, należy zaznaczyć potrzebę przystosowania ich do systemu ABB SIGNAL. Na etapie produkcji producent przygotuje puszkę 60mm z wkrętami lub odpowiedni otwór do bezpośredniego przymocowania modułu np. FAP3010 oraz podłączonego do niego manipulatora z przewodem. Wymiary montażowe do pobrania. W przypadku sterowania oświetleniem nadłóżkowym z manipulatora, należy dokładnie uzgodnić typ manipulatora w zależności od ilości źródeł światła oraz sposób jego podłączenia. Manipulator z przewodem zapewnia bezpotencjałowe styki do sterowania oświetleniem, które jest elementem wyposażenia panelu nadłóżkowego ale nie jest elektrycznie połączone z systemem przyzywowym. W sprawie szczegółów montażowych prosimy o kontakt z ABB lub producentem paneli nadłóżkowych.

Zastosowania nietypowe

W pomieszczeniach typu: policyjny areszt , sauna, mroźnia lub podobnych, sterowniki wyjątkowo montowane są poza pomieszczeniem z którego nastąpiło wezwanie. Wynika to ze szczególnych warunków panujących w pomieszczeniu lub narażenia na uszkodzenia mechaniczne. Do wezwania można zastosować dowolny przycisk odpowiadający warunkom pracy. Zaleca się zastosowanie przycisku ze stykiem NC, podłączonym szeregowo z rezystorem, zainstalowanym bezpośrednio przy sterowniku. W przypadku uszkodzenia styku w przycisku wezwania lub wystąpienia przerwy w linii alarmowej także zostanie uruchomiony alarm.




Bezpośrednie linki do informacji o systemie ABB SIGNAL:

 

Materiały do pobrania – rysunki DWG, katalogi, ulotki, deklaracje CE, karty katalogowe, etykiety opisowe

Przykładowe aplikacje – różnorodność zastosowań

Przegląd produktów – podstawowe informacje o produktach

Dla Instalatorów – informacje pomocne przy montażu

 

Grzegorz Paćko
Wsparcie projektowo-techniczne
Kom: +48 603 783 440
E-mail: grzegorz.packo@pl.abb.com

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language