ABB NeoGear™

Det säkraste lågspänningsställverk som någonsin tillverkats

Med NeoGear tar ABB nästa innovationssprång inom ställverksteknik för säker, smart och hållbar elektrifiering inom processindustrin. 

En central del av NeoGear är det laminerade samlingsskensystemet som ersätter traditionella horisontella och vertikala samlingsskensystem. Det innovativa skensystemet ger bland annat skydd mot ljusbågar genom sin konstruktiva design. I kombination med anslutningsmöjligheterna och intelligensen hos ABB Ability™-plattformen är NeoGear en oöverträffad lösning för industrin.

Fördelar

  • Utformningen eliminerar farlig exponering för strömförande delar av samlingsskenor (ljusbågsskyddade zoner) och skyddar underhållspersonalen
  • Minskad risk för ljusbågar som orsakas av mekaniska fel minskar tiden för driftstopp vid underhåll
  • Upp till 92 % färre delar för samlingsskenan jämfört med traditionella skensystem
  • Upp till 25 % mindre utrymmesbehov än konventionella ställverk tack vare kompaktare grupper minskar CAPEX-kostnaden
  • Upp till 20 % lägre värmeförluster sparar energi och sänker kostnaderna tack vare utmärkt kylningseffektivitet
  • Toppmodernt kontaktsystem med hög prestanda och hållbarhet för gruppernas kontaktering mot det laminerade skensystemet

Funktioner

  • Moduluppbyggt lågspänningsställverk med prestandaalternativ upp till 400/415 V, 3 200 A och 80 kA
  • Certifierad typtestad konstruktion enligt IEC 61439-1/-2 och IEC 61641 Ed.3
  • Passivt ljusbågsskydd kriterier 1 till 7, testat enl. IEC TR 61641 Ed.3 upp till 400 V, 80 kA, 500 ms
  • Laminerad samlingsskena för samlingsskensystem upp till 3 200 A/80 kA 1 s
  • Utdragbara och plugin-funktionsenheter för motorskydd eller energidistribution
  • Framtida uppgradering täcker högre klassificering och utökade funktioner

Digitalt tillval 

  • Integrering av temperatursensorer för kritiska skarvar mellan samlingsskenor och anslutningar till brytare (ACB) och plugg-in kontakter för utgående grupper
  • Ström- och spänningsavläsning genom ABB:s smarta apparater för motorstyrning och eldistribution såsom UMC100.3 och effektbrytare Emax 2 och Tmax XT med flera
  • Integrerad datainsamling och dataanalys med ABB Ability™ Condition Monitoring för elanläggningar via åtkomst på plats med säker IT-teknik
  • Anslutning till anläggningens övervaknings- och kontrollsystem via seriella (Modbus RTU, Profibus DP) och Ethernet-baserade protokoll (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
  • Molnbaserat övervakningstillval med ABB Ability™ Asset Health för elsystem
Without_ window_NeoGear_left_view

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden

Loading documents
Select region / language