MNS-SG

En zorlu gereksinimleri karşılamak için modülerlik

ANSI / NEMA / UL için MNS® metal muhafazalı, alçak gerilim elektrik şalter devre kesici pano, hem elektriksel hem de mekanik tasarımın modülerliği sayesinde mükemmel esneklik sunar. Modülerlik, yapısal tasarımın, iç düzenlemenin ve koruma derecesinin özelleştirilmesini sağlar.

Her bir uygulamaya MNS-SG'yi mükemmel şekilde adapte etmek için pano standart parçalarla gerektiği şekilde donatılabilir. MNS-SG, UL1558, ANSI C37.20.1 ve ANSI C37.20.7 için geçerli tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmış, üretilmiştir ve test edilmiştir.

MNS-SG, ABB'nin günümüzün zorlu üretim ortamlarının yoğun mekanik, elektriksel ve termik stresleri altında dünya çapında performans sunan bir ekipman sağlama vizyonunu desteklemektedir.

Başlıca faydaları

  • Personel koruma ve güvenlik
  • Güvenilir, esnek ve ölçeklendirilebilir
  • E-Max şalter devre kesicilerle iyileştirilmiş sistem koruması

Başlıca özellikler 

  • 100kA’da 480 V ve 85kA’da 600V’a kadar
  • 5000A'e kadar ana ve dikey veri yolu
  • Alçak gerilim cihaz bölmesi kapısı açıkken operatörü korumak için ANSI tip 2B erişilebilirlik
  • Emax %100 sınıflandırılmış UL 1066 şalter devre kesiciler
  • Opsiyonel plenum, egzoz basıncı ve gazı içerir ve bunları belirlenen güvenli bir alana yönlendirir

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Loading documents

İlgili ürünler

Select region / language