Softstarter

ABB yumuşak yolvericiler, motoru elektriksel strese karşı koruyarak motorun ömrünü uzatır. Dahili motor koruma fonksiyonları ile motorunuz güvendedir. Aynı zamanda kurulum dostu olmasıyla montaj ve devreye alma sürenizi azaltabilir. Bypass kontaktöründen termik korumasına kadar bir ünitede ihtiyacınız olan her şeye sahip tek bir yumuşak yolverici, kompakt ve komple bir yol verme çözümü sunar.

Softstarter family

Softstarter ürünleri

Başlıca özellikleri

  • ABB yumuşak yolvericileri, 3 A'dan 2160 A'ya kadar herhangi bir motor uygulamasını kapsar
  • Motorda ve şebekede azaltılmış başlangıç akımı ve daha az elektriksel gerilme
  • Kurulumu hızlı ve kolay, alan ve zaman tasarrufu sağlayan
  • Mekanik ekipmanda daha az mekanik aşınma ve yıpranma

Avantajları

  • Motor güvenliğini sağlar
  • Kurulum verimliliğini artırır
  • Uygulama üretkenliğini artırır

Öne Çıkanlar

Linkler ve dokümanlar

Select region / language