ABB Formula 平台 — 惠智系列建筑配电解决方案

惠于心 智之选


ABB Formula 惠智配电平台产品,致力于为中国客户带来可靠稳定的建筑配电解决方案,以更具竞争力的组合产品惠及更多的建筑应用市场和项目。

这是 ABB 完善建筑市场覆盖的关键战略举措,从框架到塑壳和微断、从双电源到控制与保护开关和箱壳,多种更具竞争力的惠智解决方案有助于强化与伙伴的合作,共同面向建筑配电市场,为用户带来更稳定更安全的用电体验和一站式解决方案。



ABB Formula 惠智系列, 样本资料

ABB Formula 惠智平台
下载  产品资料

ABB Formula 惠智系列

ABB Formula 惠智平台
点击  观看视频







—
ABB Formula 惠智配电平台
建筑配电解决方案







ABB Formula 惠智系列

Formula AIR 框架断路器

-  标准化配置,断路器和隔离开关两种选择
-  三种壳架,最高达 4000 A,65 kA,模块化配件,安装简单快捷、安全
-  故障录波功能,故障原因分析追溯

了解更多内容

ABB Formula 惠智系列

Formula DSP 塑壳断路器

-  四种壳架,电流范围 160 A ~ 800 A
-  全系列热磁脱扣器,具有固定式,插入式和抽出式
-  全系列满足 Icu@415Vac = 70 kA











ABB Formula 惠智系列

Formula DSP 塑壳断路器

-  四种壳架,电流范围 160 A ~ 800 A
-  全系列热磁脱扣器
-  全系列满足 Icu@415Vac = 70 kA

了解更多内容

 

ABB Formula 惠智系列, SE200

Formula SE200 微型断路器

-  完善功能,微断 / 漏电 / 隔离开关
-  一体化设计,多种保护特性集合
-  扩展功能匹配建筑应用发展



ABB Formula 惠智系列, OTM_20D_21D

OTM_20D 系列双电源转换开关

-  精致紧凑的 PC 级双电源之一 
-  电流范围 32 ~ 125 A,应用类别可高达 AC-33B
-  支持多种电网类型


了解更多内容

 

ABB Formula 惠智系列, CPX100

CPX100 控制与保护开关

-  多功能整合:断路器 + 接触器 + 热继 + 漏电 + 智能型马达综合保护器
-  安装使用简便,节省时间及成本
-  节能高效










ABB Formula 惠智系列, SE200

Formula SE200 微型断路器

-  完善功能(微断/漏电等),灵活选择
-  多重保护,保障人身安全
-  一体化设计,安装使用简便

了解更多内容

 

ABB Formula 惠智系列, 颖致配电箱

颖致 YI 系列暗装配电箱

-  经典外观:同时提供金属箱、塑料箱,多规格
-  水平仪定位安装简便,双铜零排应用无忧
-  接线快捷、安全为本,更大的敲落孔尺寸及布线空间





Select region / language