Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文

PR型导线管

产品特性

  • ELFH (增强型低火灾危险)自熄性材料
  • 无卤材质
  • 极高的抗紫外线性能
  • 柔性好 - 疲劳寿命中等
  • 提供带编织层的型号
  • 温度范围:静态应用:-40ºC到+120ºC
    温度范围:动态应用:-5ºC到+120ºC
  • IP40 - IP69 防护等级(取决于接头)
  • EN45545-2 HL2 - 已获得R22和R23、DB、伦敦地铁、劳氏和NF认证 

典型应用

  • 通常在烟雾吸入威胁非常重要的受限区域中指定/使用。(地铁站,火车车厢)
  • 建筑 - 机构:医院、学校、其他公共建筑
  • OEM – 工业线束制造商
  • 海运
Type PA, PI, PR etc
产品列表
文档
相关产品
新闻资讯
网上商城
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (m)
PRFS13 10 7.5 10.0 6.2 20 50
PRFS16 13 10 13.0 9.9 30 50
PRFS21 16 13 15.8 11.7 35 50
PRCS21 21 17 21.2 16.6 40 50
PRCS28 28 23 28.5 21.7 50 50
PRCS34 34 29 34.5 27.7 60 25
PRCS42 42 36 42.5 35.5 65 25
PRCS54 54 48 54.5 46.6 75 25

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language