MNS-SG 低压开关柜(美标)可按照实际需求配置标准化的电气元件,适应各种应用场合。MNS-SG开关柜的设计、制造和测试均符合UL1558、ANSI C37.20.1和ANSI C37.20.7标准中的所有相关要求。
ABB 致力于提供能够耐受恶劣制造环境中强烈的机械、电气和热应力的先进产品,MNS-SG 低压开关柜(美标)正是这一企业愿景的重要体现。
主要优势
- 出众的人员和设备的安全防护
- 可靠、灵活、可扩展
- E-max 断路器显著提高系统保护性能
主要特性
- 最大额定短路电流 100 kA @ 480 V 或 85 kA @ 600 V
- 主母线和垂直母线的最大额定电流可达 5000 A
- ANSI type 2B防内部故障电弧等级,在低压二次小室的门打开的情况下,也能可靠保护操作人员的安全
- 符合UL1066标准、100%额定电流等级的 Emax 断路器
- 燃弧通道(可选)可使内部短路故障产生的压力和气体排出到指定的安全区域