S200C紧凑型微型断路器

节省安装空间


S200C微型断路器结构紧凑,是理想的节省安装空间的解决方案。[5]紧凑型微型断路器系列有单模块1P+1P、单模块2P和双模块3P和4P几种形式,分断能力从3kA到10kA,可满足从家用到工业,包括船舶和牵引领域在内的各种应用需求。[5]它们也可与G2C系列的辅助/信号触点组合使用。

主要优势

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

紧凑的解决方案

节省安装空间
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

易于安装

供货、连接、组合灵活,拆装操作方便 
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

多样化

产品种类丰富,提供不同的质量认证,可满足包括牵引和船舶领域在内多种不同应用的需求

主要特点

  • 可从顶部或底部通过母线或电缆供电
  • 采用便于安装和拆卸的高性能卡扣,能方便地从由母线供电的一组设备中拆除
  • 有专用的标签粘贴空间,可清楚标示受保护线路
  • 通过开关上绿色 / 红色的 I-ON/0-OFF 指示,清晰地显示触点状态
  • 能方便地结合 G2C 系列的信号/辅助触点使用,用于监测设备状态。可在右侧和左侧安装


相关产品




产品参数及相关资料

产品一览
资料一览
Loading documents
Select region / language