T1-T2 / T2 / T2-T3
QuickSafe 是ABB新一代电涌保护器(SPD),性能得到进一步提升。得益于创新技术,OVR 系列新一代电涌保护器拥有极其出色的防护性能,安装方便且支持预防性维护,符合实施的 IEC/EN 61643-11:2011(GB18802.11)新标准,广泛适用于民用和工业建筑。
· 适用于短路电流高达 100 kA 的工业设备,满足更广泛的工业配电需求
· OVR T2 和 T2-T3 QS(125 A 以下应用)以及 OVR T1-T2 系统(160 A 以下应用)无需安装的后备保护装置
· 可靠固定:电涌保护器卡入底座后会发出声音和触觉反馈。采用导轨安装设计,支持免工具快速安装
· 轻松接线:QuickSafe 系列新型电涌保护器支持软线和硬母线连接