InSite energijos valdymo sistema

Optimizuokite energijos srautus. Tai paprasta

"InSite“ energijos valdymo sistema įgalina išmanųjį energijos ir apkrovos valdymą, kad būtų padidintas energijos vartojimo efektyvumas tiek antriniame, tiek galutiniame paskirstyme

Per valdymo bloką iš vartotojų įrenginių renkami duomenys, kuriuos galima pasiekti per „InSite“ žiniatinklio serverį arba trečiosios šalies programą.

  • Visapusiškas sprendimas, skirtas optimizuoti energijos vartojimą ir pasiekti visišką apkrovos valdymą
  • Pritaikykite sistemą bet kokiems poreikiams, prie kompaktiško valdymo bloko SCU200 pritvirtindami papildomus išplėtimo modulius
  • Lengvai integruokite atvirą sistemą su elektromobilių įkrovikliais, PV sistemomis, šilumos siurbliais ir kt.

Pagrindiniai pranašumai

arrows_4

Išplečiamumas

  • Antrinis ir galutinis paskirstymas
  • Naujai statomi arba modernizuojami pastatai
  • Nuo didelių pastatų iki gyvenamojo būsto su pažangiomis apkrovos valdymo galimybėmis

flexibility_4

Lankstumas

  • Paprasta trečiosios šalies programinės įrangos sistemų integracija
  • Daugiau vartotojų įrenginių prijungimo galimybių
  • Realiojo laiko duomenis galima pasiekti per integruotą „InSite“ žiniatinklio serverį

Energy efficiency_4

Energijos vartojimo efektyvumas

  • Geresnės galimybės optimizuoti bet kokio pastato ar gamyklos energijos vartojimo efektyvumą
  • Lengvas energijos ir apkrovos valdymo funkcijų diegimas
  • Atitiktis aukščiausiems energijos vartojimo efektyvumo standartams
  • Sutaupykite iki 20% energijos išlaidų ir sumažinkite išmetamo CO2 kiekį iki 15%

Susipažinkite su asortimentu


InSite sistema su SCU200 valdymo bloku

  • Įvairių prijungtų įrenginių  nuotolinis stebėjimas, tokių kaip  skaitikliai, srovės jutikliai, jungikliai bei elektromobilių įkrovikliai ar šilumos siurbliai.
  • Turi 1 „WiFi“ prievadą ir 3 nuosekliuosius prievadus („Ethernet RJ45“, RS485, skirtas „Modbus RTU“, INS plokščias kabelis).
  • Saugiam duomenų perdavimui yra įdiegti „Modbus RTU“, TCP, REST API, „WiFi“ ir „Websocket protokolai“; kibernetinį saugumą naudojant internetą užtikrina šifravimo variklis, saugi įkrovos sistema ir saugykla.
  • SCU200 valdymo bloke be įrankių galima sumontuoti iki 5 įjungiamų išplėtimo modulių

Prijungiami išplėtimo moduliai

Iki 5 įjungiamų išplėtimo modulių įmontavimas prie valdymo bloko (SCU200) be įrankių ir jų automatinis atpažinimas sistemoje.

SCU200 žiniatinklio serveris

InSite žiniatinklio serveris leidžia nuotoliniu būdu pasiekti perduodamus duomenis iš įrenginių, taip pat žingsnis po žingsnio diegimo vedlį, sąnaudų skaičiavimo funkciją ir automatizuotus veiksmus, optimizuojančius apkrovų prioritetus, kad energija būtų naudojama efektyviausiai.


InSite sistema su valdymo bloku SCU100

  • Vienu metu renka matavimo duomenis iš iki 16 energijos ir galios skaitiklių, taip pat 96 srovės jutiklių ir skaitmeninių jutiklių.
  • Nuotolinis sistemos stebėjimas naudojant skaitmeninį ryšį, palaikantį skirtingus protokolus (Modbus RTU, TCP or SNMP v1, v2 ir užšifruotą v3).
  • 2 sąsajos užtikrina paprastą integraciją į bet kurią IT infrastruktūrą: LAN (TCP/IP arba Modbus TCP) ir RS485 (Modbus RTU). 

SCU100 žiniatinklio serveris

Pasiekite kelis iš anksto sukonfigūruotus puslapius per „InSite“ žiniatinklio serverį. Tai leidžia stebėti, lyginti ir struktūruoti realiojo laiko ir istorinius duomenis. Be to, galima nustatyti, kad automatiniai veiksmai greitai reaguotų į pasirinktus įvykius. 

InSite žiniatinklio serverio funkcijos

Maksimaliai padidinkite našumą ir sumažinkite išlaidas naudodami realiojo laiko duomenis

  • Pritaikykite valdiklius ir gaukite įžvalgas pagal prijungtų įrenginių energijos duomenis realiuoju laiku
  • Paskirstykite pagrindinių įrenginių sąnaudas ir stebėkite tendencijų nuokrypius
  • Padidinkite sistemos našumą ir sumažinkite išlaidas už suvartojamą energiją

Itin tikslus išlaidų valdymas

  • Tiksliai apskaičiuokite išlaidas atsižvelgdami į sutarties sąlygas ir tarifų parinktis
  • Lanksčiai įtraukite arba pašalinkite sutartis dėl energijos, dujų, vandens ir kt. importo arba eksporto, kad tiksliai nustatytumėte grynąsias sąnaudas

Supaprastinkite integruotųjų įrenginių nuotolinį valdymą

  • Lengvai atidarykite arba uždarykite prievadus nuotoliniu būdu, registruokite tiesiai „Modbus“ įrenginių registre
  • Pagerinkite nuotolinio valdymo galimybes – naudokitės paprastu kiekvieno įrenginio valdymu jam skirtame puslapyje

Greitas nustatymas ir automatinis įrenginių atpažinimas

  • Dėl automatinio visų integruotųjų įrenginių aptikimo įrenginiai prijungiami vienu spustelėjimu
  • Naudodami masinį nusiuntimą į registrą, lengvai integruokite trečiųjų šalių įrenginius
  • Eksportuokite duomenis į bendras BMS sistemas ir taip pagerinkite ryšį bei supaprastinkite veiksmus

Integruotieji prietaisai

Integravus toliau išvardytus įrenginius ir priedus, InSite sistema atpažįsta juos automatiškai.

 

DUK


Kiek išplečiamųjų modulių galima prijungti prie vieno valdymo bloko SCU200?

Kiekvienas modulis turi savo energijos vartojimo reikalavimus. Paprastai galima prijungti iki 5 išplečiamųjų modulių. Šis skaičius gali skirtis atsižvelgiant į siste-moje prijungtų įrenginių skaičių prieš vieną SCU200 ir turimo maitinimo šaltinio – PS-1 arba PS-2.

Šis įrankis padės nustatyti, kurį maitinimo šaltinį pasirinkti pagal energijos tiekimo parinktį.: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A6044&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch


Kokie yra apribojimai dėl prijungiamų įrenginių skaičiaus ir tipo?

Valdymo blokas SCU200

Valdymo blokas SCU100

InSite magistralės prievadas, prie kurio galima prijungti iki 32 „taškų“, kur::

  • CMS srovės jutikliui skiriamas 1 taškas
  • DMxx įvesties / išvesties moduliui skiriami 4 taškai
  • NS-S/H išmaniajam kontaktui skiriamas 1 taškas

InSite magistralės prievadas, prie kurio galima prijungti iki 96 „taškų“, kur::

  • CMS srovės jutikliui skiriamas 1 taškas
  • DMxx įvesties / išvesties moduliui skiriami 4 taškai
  • INS-S/H išmaniajam kontaktui skiriamas 1 taškas

Jungiant šių trijų tipų įrenginius galima bet kokia kombinacija su sąlyga, kad neviršijamas nurodytas taškų skaičius

  • Vienas Modbus RTU prievadas, prie kurio galima prijungti iki 16 įrenginių
  • Ethernet-Modbus TCP prievadas, prie kurio galima prijungti iki 16 įrenginių

Jungiant šių trijų tipų įrenginius galima bet kokia kombinacija su sąlyga, kad ne-viršijamas nurodytas taškų skaičius

  • Tarp vieno „Modbus“ RTU ir „Ethernet-Modbus“ TCP galima prijungti iki 16 įrenginių

 


Kokia konfigūracija galima prie SCU200 prijungus tik nuolatinės srovės (DC) maitinimo šaltinį?

    SCU200 nuolatinės srovės (DC) adapteris gali palaikyti iki 18 W. Kad apskaičiuo-tumėte suvartojamos energijos kiekį atitinkamoje konfigūracijoje, naudokite šį įrankį: Maitinimo šaltinio skaičiuotuvas 1.xlsx.Visoms konfigūracijoms, kai reikia mažiau nei 18 W elektros energijos, galima tiekti vien nuolatinę srovę (DC). SCU200 nuolatinės srovės (DC) adapteris gali palaikyti iki 18 W. Kad apskaičiuotumėte su-vartojamą energijos kiekį atitinkamoje konfigūracijoje, naudokite šį įrankį: Power Supply calculator 1.xlsx, 
    Visoms konfigūracijoms, kai reikia mažiau nei 18 W elektros energijos, galima tiekti vien nuolatinę srovę (DC). 

Kiek valdiklių ir ataskaitų sričių galima sukurti SCU200 žiniatinklio serveryje?

Galima sukurti neribotą skaičių valdiklių, ataskaitų sričių ir automatizavimų, tačiau pernelyg didelis automatizavimas gali sulėtinti atsako laiką. 

Kiek „Modbus“ TCP klientų galima integruoti į SCU200?

Naudojant programinės-aparatinės įrangos versiją 1.3, galima integruoti iki 32 „Modbus“ TCP klientų. 


Kur galima rasti „Rest API“ dokumentaciją?

Rasite ją naudotojo vadove.

Ar SCU200 eksportuoja duomenis per „Modbus“ RTU?

Ne, tik per „Modbus“ TCP. 


Kurį pasirinkti – PS-1 ar PS-2 modulį?

Kad tai nustatytumėte, naudokite žiniatinklio serveryje teikiamą įrankį. 

Kiek SCU200 valdomųjų blokų galima pridėti į pagrindinį SCU200?

Galima pridėti iki 12 SCU200 valdomųjų įrenginių, o duomenų perdavimas tarp pagrindinių ir valdomųjų blokų galimas per Rest API.

Kaip eksportuoti SCU200 konfigūraciją?

SCU200 konfigūraciją galima eksportuoti kartu su sukurtais valdikliais ir automatizavimu. Failai yra užšifruojami ir perduodami, bet jų negalima peržiūrėti kompiuteriuose.

Kaip SCU200 galima naudoti SD kortelę?

SD kortelę galima naudoti istoriniams duomenims saugoti, konfigūracijai eksportuoti / importuoti ir ataskaitoms atsisiųsti. Kai saugomi istoriniai duomenys, kor-telės negalima naudoti kitoms funkcijoms – ji bus užšifruota. 

Ar SCU200 turi Modbus žemėlapį?

SCU200 turi dinaminį „Modbus“ žemėlapį su integruotaisiais įrenginiais, kurį galima atsisiųsti iš „InSite“ žiniatinklio serverio (System Setup>Communication>Modbus).

Ar kitas SCU200 gali būti integruotas kaip „Modbus“ RTU / TCP valdomasis įrenginys?

Taip, su integruotu SCU200, kuris teikia dinaminį „Modbus“ žemėlapį. 


Ar galima išplėsti INS-E3 skirtus CT-S jutiklio kabelius?

Juos galima pailginti iki 5 metrų, išlaikant to paties skerspjūvio susuktąsias laidų poras. 



Produktai ir informacija

Susipažinkite
Techninė dokumentacija
Produktų naršyklė
Loading documents


Select region / language