Energijos skaitikliai

Išmatuokite energiją. Tai paprasta.


Energijos stebėsena ir analizė užima svarbiausią vietą mažinant energijos sąnaudas ir didinant elektros energijos išteklių efektyvumą. Visas ABB DIN bėginių energijos skaitiklių asortimentas palengvina tobulintinų sričių nustatymą, padeda pastatams veikti efektyviau, taip sumažinant energijos suvartojimą ir taupant išlaidas.

Reikia patarimo ar ieškote kur nusipirkti D11 ir D13?

Kreipkitės į mūsų partnerius:

EPTS eParduotuvė Kiti mūsų verslo partneriai

Pagrindiniai pranašumai



D11 ir D13: Kas naujo?


usability

Patobulintas naudojimas

Daugiau standartinių funkcijų

Supaprastintas diegimas ir pradinis nustatymas

Patogu skaityti - dviejų eilučių ekranas ir intuityvi meniu struktūra

Patobulintas EMC veikimas

 

footprint
Optimizuota vieta

Iki 50% mažiau vietos skydelyje 

1 DIN modulis 1 fazės tiesioginiam skaitikliui iki 40 A su Modbus arba Mbus

3 DIN moduliai 3 fazių tiesioginiam skaitikliui iki 65 A su Modbus arba Mbus


sustainability

Įdiegtas tvarumas

Korpusas pagamintas iš 70% perdirbto plastiko

FSC popieriaus pakuotės ir naudotojo vadovai pagaminti iš perdirbto popieriaus

Iki -25% pasigamintos energijos vartojimas, lyginant su ankstesnėmis serijomis

ABB EcoSolutions™ asortimento dalis



Visi produktai

energy-meter-table-ranges
energy-meter-A-series
energy-meter-B-series

Pagrindinis pritaikymas


DUK


Koks skirtumas tarp D11 15 ir D13 15?
Abu skaitikliai patenka yra naujoje 15 serijoje. D11 yra tiesioginis skaitiklis, galintis apdoroti iki 40 A vienfazį srovės srautą, o D13 – iki 65 A trifazį srovės srautą. D11 ekrane yra dviguba eilutė su 6 skaitmenimis, o D13 – su 7 ir papildomomis piktogramomis. Abu gali naudoti „Mbus“ arba „Modbus RTU“ ryšio protokolą.

Ar galima įrengti energijos skaitiklius su CT ir VT?
ABB teikia specialiai pritaikytus energijos skaitiklius, veikiančius per CT ir VT: A42 (1 fazės netiesioginis skaitiklis) ir A44 (3 fazių netiesioginis skaitiklis) palaiko ir CT, ir VT, o B24 (3 fazių netiesioginis skaitiklis) skirtas naudoti tik CT.

Kokius ryšio protokolus galima naudoti su šio asortimento skaitikliais?
Skaitiklius galima naudoti su dviem skirtingais protokolais: „Mbus“ ir „Modbus RTU“.

Kur rasti energijos skaitiklių techninę dokumentaciją?
Toliau esančiame skyriuje arba čia galite susipažinti su visų tipų technine dokumentacija, įskaitant diegimo vadovus, naudotojo vadovus, ryšių vadovus, taip pat išorinių subjektų išduotus atitikties sertifikatus.

Susiję produktai



Produktai ir informacija

Susipažinkite
Techninė dokumentacija
Produktų naršyklė
video-tutorials
Pažiūrėkite vaizdines instrukcijas [lietuvių k.]

Reikia pagalbos montuojant ir paleidžiant D11 ir D13 energijos skaitiklius? Pažiūrėkite vaizdo įrašus ir galėsite lengvai tai padaryti.

Brošiūros ir katalogai

Montavimo instrukcijos

Naudotojo vadovai

Komunikacijos vadovas

Naudingos priemonės

Peržiūrėkite visą informaciją

Raskite visą informaciją apie energijos skaitiklius

Atsisiųsti


Select region / language