Maksimali žmonių ir turto apsauga pastatuose

Saugos nuo elektros lanko įtaisai (AFDD)

Kasmet Europoje kyla daugiau kaip du milijonai gaisrų. Daugiau nei trečdalis jų kyla dėl elektros instaliacijos gedimų, kurie dažniausiai įvyksta dėl pavojingų elektros lankų. S-ARC1 ir DS-ARC1 įrenginiai užtikrina maksimalią saugą pastatuose, taip apsaugodami žmones ir vertingą turtą. Anksti aptikdami elektros lankus ir atjungdami paveiktą grandinę, jie užtikrina patikimą apsaugą bet kokio tipo pastatuose.


Pagrindinės savybės

  • Patikimas būdingų gaisro pavojų nustatymas bei jų eliminavimas
  • Užpildyta spraga rinkoje - trūkumas apsaugų nuo elektros lanko
  • Įvairios taikymo sritys, pvz. rekomenduojama pagal IEC 603644-4-42
  • Greitas ir paprastas montavimas naudojant standartines System pro M compact® šynas ir priedus
  • Susietas su System pro M compact® asortimentu
  • Sauga dėl nuolat atliekamos vidinės savitikros, skirtos lanko aptikimo grandinei patikrinti, ir testavimo mygtuko, skirto patikrinti, ar elektros lankų aptikimo įtaisas veikia tinkamai

Produktai

afdd
SX-ARC1 FlexLine® AFDDs

1P+N AFDD su integruota MCB 6 kA pertraukimo geba (vardinė srovė iki 20 A). Tai FlexLine® sistemos dalis, todėl SX-ARC1 turi įspaudžiamus gnybtus ir yra suderinamas su FlexLine® PSX šynomis.

Sužinokite daugiau

Pritaikymo pavyzdžiai

afdd-technical-guide

Download the AFDD Brochure & Technical Guide

Early detection of arc faults in the electrical installation can contribute to fire protection in residential and commercial installations, resulting in additional safety for people and valuable assets. The following guide will help you understand the physical phenomenon of an electrical arc and the functioning of AFDDs.
Select region / language