能量存储系统

想了解更多产品和服务信息?

ABB 的能量存储系统是为船用而开发的模块化电池电源。 适用于高低压、交直流电源系统,可与柴油或燃气发动机、燃料电池等多种能源组合使用。 该系统可以集成为全电力或混合电力系统。

在船上安装能量存储系统,提高安全性、灵活性和效率。

 

Battery support - ABB

可靠的运营


可靠的冗余系统,旨在满足您船舶的运营需求。 无论您需要峰值功率、运行功率还是应急备用电源,它都易于安全高效地使用。
Zero emission - ABB

零排放模式


允许轻松切换到零排放模式进行操作,港口停留在环境敏感(限制)区域,使船舶也为未来更严格的排放法规做好准备。
Handshake - ABB

满足租船方需求


实现更高的电站可用性、更低排放和燃料消耗要求,使船舶更具竞争力并吸引更大的客户群。

 

亮点

 

 

蓄电池选择

为正确的应用选择正确的蓄电池化学成分、电池和系统非常重要,凭借 ABB 在电池技术方面的高度竞争力,我们可以帮助您为您的运营选择正确的技术。

内部电池建模和电池验证测试使我们能够根据您的需求确定电池尺寸,从而最大限度地提高您的投资回报率并降低运营成本。

 

 

 

主要案例

 

相关解决方案

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language