Conectando y protegiendo una red en evolución.
Las celdas de media tensión de ABB (de 1 kV a 52 kV según la normativa
IEC) están diseñadas para conectar y proteger una red en constante evolución. Dependiendo del medio de aislamiento que protege los componentes energizados en la celda de media tensión, tanto las celdas primarias como las secundarias pueden clasificarse en:
aisladas en aire y aisladas en gas.
Las celdas aisladas en aire (AIS) ofrecen un diseño modular y flexible que simplifica la instalación, el uso y el mantenimiento. Ofrecen compartimentación LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1, lo que garantiza una interrupción mínima del servicio y un alto nivel de personalización para satisfacer las exigentes necesidades globales, y se encuentran comúnmente en todos los sectores.
La elección de celdas aisladas en aire o en gas depende de la aplicación, así como de aspectos como el coste de la inversión inicial, el coste total de propiedad, el espacio disponible y la ubicación (p. ej., altitud, polvo, etc.). Le animamos a ponerse en contacto con nuestros expertos en ventas para obtener el asesoramiento adecuado.