Mise à distance des disjoncteurs/contacteurs pour la sécurité de l'opérateur

Un environnement de travail plus sûr pour le personnel des postes électriques grâce à la méthode éprouvée consistant à ajouter une distance entre l'opérateur et l'énergie de l'éclair d'arc sur le site de l'appareillage de commutation.

Le processus d'embrochage et de débrochage d'un disjoncteur en position connectée est l'un des exercices les plus fréquents qui exposent un opérateur à un risque. L'attention accrue portée à la sécurité des opérateurs a amené les propriétaires à s'interroger sur l'adéquation des conceptions antérieures des dispositifs de commutation qui exigent que la porte de la cellule soit ouverte afin de connecter ou de déconnecter le circuit primaire et le circuit de commande secondaire. Un dysfonctionnement pendant cette opération peut avoir des conséquences catastrophiques pour le matériel et le personnel. La mise en place de disjoncteurs sous surveillance et à porte fermée est une pratique de sécurité fondamentale reconnue. En outre, les anciens disjoncteurs sont plus complexes et plus vulnérables aux défaillances mécaniques qui créent des problèmes de sécurité.

ABB disjoncteurs à vide peuvent être dotés d'un système de rackage motorisé entièrement intégré pour leur utilisation dans les nouveaux appareillages de commutation de remplacement / disjoncteur de mise à niveau ou dans le cadre du rétrofill de hard-bus et de cradle-in-cradle solutions

Disjoncteurs ANSI
TypePilote externe portablePilote externe portable
Un par ...SwitchgearSwitchgear
CassetteCassetteCassette
Cycle de vie des équipementsActiveHéritage
Type de disjoncteur, 15HK, 5HK
Type d'appareillage, ITE / ABB HK

Disjoncteurs CEI

Type Conducteur de camion OneFit Safety Plus TruckMaster
Un par ... Disjoncteur Disjoncteur Switchgear
Cassette Cassette Roulements de sol
Rayonnages verticaux
Tout
Cycle de vie des équipements Active Rénovation (OneFit) Rétrofit
Type de disjoncteur VD4, VM1 VD4, VM1 VD4, VM1, HD4
Type de contacteur VSC VSC VSC
Type d'appareillage UniGear Tout Tout

service_engineer
Select Language
  • polski
  • français
  • čeština

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Offre connexe

Select region / language