Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

La solution de commutation pour moteurs et batteries de condensateurs

Les contacteurs moyenne tension d’ABB sont adaptés au contrôle des charges électriques des moteurs, transformateurs et batteries de condensateurs. Grâce à la technologie de coupure avec interrupteurs sous vide, les contacteurs moyenne tension d’ABB peuvent fonctionner dans des environnements particulièrement difficiles de -30°C à 55°C.  


Les contacteurs moyenne tension d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les constructeurs de tableaux et les sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), ainsi que pour les utilisateurs finaux, afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets de réparation, de modernisation et de mise à niveau. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour rester à la pointe face aux besoins croissants d’électrification, aux évolutions technologiques et aux changements réglementaires, en leur fournissant la capacité de s’adapter à un paysage énergétique en rapide évolution. 

Portefeuille ABB de contacteurs à vide



ConVac Vacuum Contactor_presentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension assignée : jusqu’à 12 kV
✓ Courant assigné : jusqu’à 400 A
✓ Courant de court-circuit assigné :
    jusqu’à 6 kA sans fusible ; 50 kA avec SCPD
    (fusibles standards)

ConVac : solution fiable et flexible pour les industries, les services publics, les prestataires de services et le secteur maritime

 

ConVac est la plateforme de contacteurs à vide moyenne tension d’ABB jusqu’à 12 kV. Lorsqu’il est équipé des fusibles appropriés, ConVac peut également garantir une protection avec un niveau de défaut jusqu’à 50 kA. ConVac est adapté aux applications nécessitant un grand nombre de manœuvres et/ou une fréquence de commutation très élevée, telles que : 

  • Moteurs triphasés classe AC-3 ou AC-4 selon les normes IEC et classes E1 et E2 selon la norme UL/CSA (7,2 kV version autonome uniquement)
  • Condensateurs : applications simples et back-to-back conformément aux normes IEC 62271-106 et IEEE C39.09a 
  • Transformateurs : solution compacte, flexible et facile à utiliser pour la commutation. 

    Avantages

    • Réponse rapide aux changements de spécifications des clients
    • Installation flexible et connexions faciles
    • Personnalisation simple, réduction du temps de personnalisation jusqu’à 80 %
    • Besoins d’ingénierie réduits
    • Dimensions et coût du tableau optimisés
    • Fonctionnement dans des conditions extrêmes

     


    Applications

    • Installations industrielles (fabrication, usines de transformation)
    • Services publics (production et distribution d’électricité)
    • Secteurs de services (par ex., centres de données, hôpitaux)
    • Construction navale et applications marines
    • Installations d’énergie renouvelable
    • Exploitation minière et métallurgie
    • Industries pétrolière et gazière et industrie chimique

     



Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.
 convacANSI200x100convacANSI200x100
ConVac
IEC 

UL/CSA standards

Rated voltage 
up to 12 kV 
up to 7.2 kV 
Rated current
up to 400 A 
up to 400-800 A 
Rated short circuit current 
up to 6 kA unfused; 50 kA with fuses 
up to 6-12.5 kA unfused; 50 kA with fuses 
Technology 
Vacuum 
Vacuum 
Operating mechanism 
Electrical or mechanical latching 
Electrical or mechanical latching 
Mechanical operations 
1 million cycles 
1 million cycles 
Standards 
IEC 62271-106 
UL 347 and CSA C22.2 
Industries 
Industry, utility, service-providers and marine 
Industry, utility, service-providers 

Avantages clients


ABB_picto_time_efficiency

Maximisez vos résultats

  • Installation et personnalisation faciles
  • Toutes les connexions électriques sont de type plug-and-socket avec boîte à bornes intégrée, permettant de réduire jusqu’à 40 % du temps de câblage
  • Accessoires enfichables pour réduire le temps de personnalisation jusqu’à 80 % 

ABB_picto_easy_to_install

Optimisez la logistique

  • Une seule unité autonome conforme aux normes IEC, UL et CSA à 7,2 kV 400 A
  • Accessoires enfichables permettant de réduire le temps de personnalisation jusqu’à 80 %, également communs aux unités 7,2 et 12 kV 

ABB_picto_money_bag

Optimisez vos investissements

  • Les unités autonomes permettent d’optimiser la conception des tableaux et de réduire les efforts de développement grâce à : une plateforme commune entre ConVac 7 400 A et ConVac 12 – même position des fixations et des bornes  position d’installation flexible  
  • Unités débrochables fournies avec une gamme complète d’accessoires, y compris des unités auto-alimentées par un transformateur de tension embarqué (VT) 

Configurez votre contacteur à vide




En savoir plus


Offres associées

FAQ


1. Qu’est-ce qu’un contacteur à vide moyenne tension ?
Un contacteur à vide est un appareil de commutation mécanique capable d’établir, de supporter et d’interrompre des courants dans des conditions normales de fonctionnement du circuit, y compris en cas de surcharge en service. Les contacteurs ne sont pas capables d’établir ni de supporter des courants de court-circuit et doivent donc être protégés de manière adéquate. Le contacteur à vide ABB ConVac dispose d’une position de maintien stable (position ouverte).

2. Comment fonctionne le contacteur à vide moyenne tension ConVac ?
Les contacteurs se distinguent des autres catégories d’appareils de commutation par le fait qu’ils disposent généralement d’une position de maintien stable (position ouverte), tandis que la position alternative (position fermée) est maintenue par une alimentation auxiliaire ou, dans certains cas, par un verrouillage mécanique. Étant donné que les contacteurs ne sont pas conçus pour interrompre les courants de court-circuit, ils peuvent offrir un très grand nombre de cycles de manœuvres mécaniques et électriques.

3. Les contacteurs à vide moyenne tension d’ABB sont-ils faciles à maintenir ?
Grâce à une structure optimisée et à la grande fiabilité de nos solutions, le ConVac d’ABB se caractérise par une longue durée de vie avec des interventions limitées, visant à garantir un fonctionnement sans problème de l’appareil le plus longtemps possible. Pendant toute sa durée de service, ConVac nécessite très peu de maintenance, et les interrupteurs sous vide ne nécessitent aucun entretien. 

4. Les contacteurs à vide moyenne tension d’ABB sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?
ConVac offre des positions d’installation flexibles. Plusieurs configurations d’installation sont possibles selon les besoins de l’application, par exemple un câblage vers l’avant ou vers l’arrière pour faciliter la conception et la mise en place du circuit principal, ainsi que des chemins de connexion optimisés permettant d’utiliser moins de matériel.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?

Select region / language