Contrôle et protection intelligents des postes SSC600

Protection et contrôle centralisés des sous-stations de distribution

Contrôle et protection intelligents des sous-stations ABB Ability ™ pour les systèmes électriques. Le SSC600 centralise toutes les fonctionnalités de protection et de contrôle dans un seul appareil au niveau du poste de distribution pour une ingénierie minimale, une visibilité à l'échelle de la station et une gestion optimale des processus. La combinaison du SSC600 avec des unités de fusion crée une solution centralisée de protection et de contrôle conforme à la norme CEI 61850. Le logiciel modulaire peut être modifié de manière flexible pendant toute la durée de vie de la sous-station numérique et permet au SSC600 de changer avec le réseau en évolution. Le SSC600 s'appuie sur la base technologique solide et éprouvée d'ABB qui se manifeste dans la célèbre famille de relais de protection et de contrôle Relion®.

Fonction

  • Protection et contrôle centralisés

Avantages

  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil pour réduire la complexité du réseau
  • Gestion simple et efficace des processus avec visibilité des processus à l'échelle de la station
  • Couverture d'application étendue avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimale
  • Logiciel entièrement modulaire pour une flexibilité maximale tout au long du cycle devie de la sous-station
  • Mise à niveau rapide, simple et économique du système de sous-station avec une solution de protection et de contrôle centralisée pour l'évolution des exigences de protection du réseau
  • Conçu pour prendre en charge la numérisation croissante des sous-stations

Caractéristiques

  • Communication conforme à la norme CEI 61850 et interopérabilité entre les dispositifs d'automatisation des sous-stations
  • Protection et contrôle centralisés dans un seul appareil jusqu'à 20 baies
  • IHM Web complète (interface homme-machine) comprenant des fonctionnalités IHM àl'échelle de la station
  • Enregistrements des perturbations pour toute la sous-station
  • Certifié IEC 61850-3 avec redondance et autocontrôle intégrés
  • Services numériques étendus tout au long du cycle de vie des sous-stations
Select Language
  • English
  • svenska
  • français
  • čeština

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

abb_picto_48x48_14_script_0784
Page produit logicielle SSC600

Portail de documentation technique

La documentation technique la plus récente pour ce produit est disponible sur notre portail de documentation technique. Sur ce portail, vous pouvez rechercher rapidement des sujets dans toute la documentation technique disponible. Vous pouvez également imprimer les sujets de votre choix au format PDF. En tant qu’utilisateur enregistré, vous pourrez ajouter des signets et vos propres commentaires dans votre livre personnel. Vous pouvez enregistrer les documents dont vous avez le plus besoin sous forme de collections et les utiliser également en mode hors ligne.
 
Loading documents

Offre associée

Select region / language