Les systèmes de distribution d'électricité connaissent une évolution majeure puisque la production distribuée à partir de sources d’énergie renouvelables gagne du terrain dans le cadre du bouquet énergétique. La demande d'énergie ne cesse d'augmenter, tout comme la demande d'une plus grande fiabilité et disponibilité de l'approvisionnement énergétique. Ce changement nécessite d'augmenter le niveau et le degré d'automatisation des réseaux de distribution d'aujourd'hui.
Pour répondre à ces exigences, ABB dispose d'un large portefeuille de produits offrant une détection avancée des défauts avec une précision inégalée pour une gestion optimale des défauts.
Le dernier ajout à la gamme est la fonction de protection contre les courants de défaut à la terre basée sur la tension tactile IFPTOC, qui a été introduite pour résoudre les problèmes de protection contre les défauts à la terre et de sécurité électrique dus au câblage souterrain à grande échelle. Grâce à cette nouvelle méthode, il est possible de garantir un fonctionnement fiable et précis de la protection, conformément à la législation en vigueur, dans toutes les conditions de fonctionnement possibles. Télécharger notre dernier document technique pour en savoir plus sur l'IFPTOC.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur notre gamme de produits de protection contre les défauts à la terre.