UniGear MCC, centre de commande de moteurs moyenne tension isolé par air, est conçu spécifiquement pour la commutation de moteurs, de transformateurs et de batteries de condensateurs.
UniGear MCC est le résultat de nombreuses années d'expérience dans la conception, la fabrication et l'application de contacteurs à vide dans toute la gamme d'installations industrielles et de services publics.
Gamme de produits
- Tension nominale jusqu'à 12 kV
- Courant nominal d'alimentation jusqu'à 400 A, moteurs de 3000 kVA max
- Courant assigné de courte durée jusqu'à 50 kA/3s*
Principaux avantages
- Le panneau mince mesure seulement 400 mm de largeur
- Convient pour les applications de moteur comme : Fonctionnement inverse , démarrage d'un moteur étoile-triangle , démarrage d'un moteur à réactance , démarrage d'un moteur à autotransformateur
- Sécurité de l'opérateur : le sectionneur de terre est automatiquement actionné par le mouvement du contacteur à vide
- Adapté aux applications avec un niveau élevé d'opérations de commutation
Caractéristiques principales
- Normes : IEC, GOST, GB/DL
- Conception : LSC-2A, PM
- Classe d'arc interne : A FLR *
- Contacteur adapté à 1 000 000 d'opérations mécaniques
- L'appareillage peut être installé à l'arrière du mur
- Disponible en Version numérique
* Limitée par les fusibles