ZX Portfólió

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español

ZX gázszigetelésű kapcsolóberendezés-portfólió primer energia elosztáshoz.

A ZX az ABB középfeszültségű, gázszigetelt (GIS) beltéri kapcsolóberendezéseinek fő termékcsaládja az primer elosztáshoz. A ZX biztonságosan és megbízhatóan osztja el a középfeszültségű villamos energiát számos nagy igénybevételt jelentő és szabványos alkalmazásokban, például közművekben, iparban, vasútban, épületekben stb. A ZX család teljes mértékben megfelel a legtöbb nemzetközi szabványnak.

Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci kereslettel és a termelési kapacitással összhangban történik.

ZX Family 2026

Fedezze fel ZX portfóliónkat

ZX2
PrimeGear ZX0
ZX0.2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

✓Névleges feszültség 40,5 kV-ig
✓ Névleges normál áramerősség 3150 A-ig (párhuzamos buszrendszerek használatával 5000 A-ig)
✓ Névleges rövid idejű ellenállási áram 40 kA-ig


ZX2

ZX2 40,5 kV-ig (SF6) egy moduláris középfeszültségű kapcsolóberendezés nagy igénybevételt jelentő és kemény alkalmazásokhoz az primer elosztásban. A ZX2 rendkívül műszaki paraméterekkel és besorolásokkal készült.

ZX2 hermetikusan zárt és elkülönített gázrekeszekből áll a megszakító és a gyűjtősín számára. Kompakt kialakítású, különösen dupla gyűjtősín alkalmazása esetén. Mivel a változatok többségénél nincs gázüzem a helyszínen, és egyedi gyűjtősín-csatlakozások vannak plug-in technológiával, a ZX2 segít minimalizálni a telepítési időt és a telepítés során fellépő meghibásodások kockázatát. A kialakítás szabadon álló telepítésre alkalmas. Megfelel az IEC, GB/DL, GOST szabványoknak, CSA, IEEE szabványoknak, UL tanúsítvánnyal, kérésre elérhető.



Előnyök

  • Magas szintű kezelői biztonság
  • LSC2A típusú szolgáltatásfolytonosság elvesztése
  • Gyorsabb telepítés
  • Nagyon alacsony karbantartási igény

Tipikus alkalmazások

  • Kritikus folyamatok
  • Iparágak
  • Segédprogramok
  • Infrastruktúra
  • Adatközpontok
prime-gear-zxo

MŰSZAKI JELLEMZŐK

✓Névleges feszültség 24 kV-ig
✓ Névleges normál áramerősség 2500 A-ig
✓ Névleges rövid idejű ellenállási áram 25 kA-ig


PrimeGear ZX0

PrimeGear ZX0, akár 12 kV-os SF6-mentes és 24 kV-os SF6-os, egy nagyon kompakt és költséghatékony gázszigetelésű középfeszültségű kapcsolóberendezés közepes és alacsony igényű alkalmazásokhoz az primer elosztásban.

PrimeGear ZX0 panel érintésálló, szilárd szigetelésű gyűjtősínből és hermetikusan zárt gázrekeszből áll, amely megszakítót és háromállású szakaszolót tartalmaz. A kialakítás lehetővé teszi a helytakarékos falra vagy szabadon álló telepítést. Teljes mértékben megfelel az IEC és a GB szabványoknak. Az ABB száraz levegőn alapuló (SF6-mentes) PrimeGear ZX0-t is kínál 12 kV-ig, megfelelve az EU (EU) 2024/573 F-gáz rendeletének.



Előnyök

  • Kompakt és moduláris kialakítás
  • Gyors és egyszerű telepítés
  • Nagyon alacsony karbantartási igény
  • LSC2 típusú szolgáltatásfolytonosság elvesztése

Tipikus alkalmazások

  • Erőművek
  • Élelmiszer- és italipar
  • Repülőterek
  • Adatközpontok
ZX0.2a

MŰSZAKI JELLEMZŐK

✓ Névleges feszültség 36 kV-ig
✓ Névleges normál áramerősség 2500 A-ig
✓ Névleges rövid idejű ellenállási áram 31,5 kA-ig


ZX0.2

ZX0.2 36 kV-ig (SF6) egy kompakt és költséghatékony gázszigetelésű középfeszültségű kapcsolóberendezés a primer elosztás közepes igényű alkalmazásaihoz.
ZX0.2 kapcsolóberendezés érintésálló, szilárd szigetelésű gyűjtősínekből és hermetikusan zárt gáztérből áll, amely megszakítót és háromállású szakaszolót tartalmaz. A kialakítás lehetővé teszi a helytakarékos falra vagy szabadon álló telepítést. Nagyon kompakt, 36 kV-os kialakításának köszönhetően segít

optimalizálni az alállomás elrendezését és csökkenteni az infrastruktúra költségeit. Teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak – az ENA számára testreszabott termékváltozat áll rendelkezésre.

Ha többet szeretne megtudni a ZX0.2-ről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Megismerheti a ZX0.2 következő generációját: PrimeGear ZX0 gázszigetelésű kapcsolóberendezésünket is.


Előnyök

  • Kis helyigény
  • Intuitív kezelői útmutatás
  • Megbízható működés és magas rendelkezésre állás


Tipikus alkalmazások

  • Megújuló energiaforrások
  • Iparágak
  • Szélerőműparkok


Termék áttekintés

Kattintson a nyílra a termékek részleteiért.


 PrimeGear ZX0ZX2ZX0.2
 PrimeGear ZX0ZX2ZX0.2
Max. névleges feszültség
  • Száraz levegő (SF6-mentes): 12 kV
  • SF6: 24 kV
40,5 kV36 kV
Max. névleges folyamatos áram (gyűjtősín)2500 A5000 A SBB, 3150 A DBB12500 A
Max. névleges rövid ideig tartó ellenállási áram25 kA40 kA31,5 kA
Szigetelőközeg
  • Száraz levegő (SF6-mentes)
  • SF6
SF6SF6
GyűjtősínEgyetlen gyűjtősín szilárd szigetelésselEgy- és kétágas gyűjtősín gázszigetelésselEgyetlen gyűjtősín szilárd szigeteléssel
SzabványokIEC, GBIEC, GB/DL, CSA, IEEE, UL tanúsítás kérésreIEC, ENA
Alkalmazási területekAlacsony–közepes igénybevételű alkalmazások. Közművek, élelmiszer- és italipar, épületgépészet.  Nagy igénybevételű alkalmazások, zord környezet, valamint érzékeny és üzletkritikus folyamatok. Ipar, közművek, közlekedés és infrastruktúra, adatközpontok.
Közepes igénybevételű alkalmazások. Megújuló energia, ipar.

 

  1. SBB = Single Busbar (egysínes), DBB = Double Busbar (kétsínes).
További információért a ZX0 és ZX1.2 termékekről kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési kollégáinkkal itt .

Tudjon meg többet


ABB középfeszültségű kapcsolóberendezés választó

Útmutatásra van szüksége az alkalmazásához legmegfelelőbb középfeszültségű kapcsolóberendezés megtalálásához?


Kapcsolódó ajánlat

GYIK


Melyek az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek legfontosabb jellemzői?

Az ABB primer középfeszültségű kapcsolóberendezéseit a fejlődő hálózat összekapcsolására és védelmére tervezték. Robusztus felépítéssel, fejlett biztonsági mechanizmusokkal, nagy megbízhatósággal és könnyű karbantartással rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy kezeljék a nagy elektromos terheléseket, és hatékony energiaelosztást biztosítsanak minimális veszteséggel.


Milyen szabványoknak és tanúsítványoknak felelnek meg az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezései?

Középfeszültségű kapcsolóberendezéseink megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az IEC és a GB/DL. A vezető iparági testületek tanúsítvánnyal is rendelkeznek a legmagasabb szintű biztonság és teljesítmény biztosítása érdekében. Az ABB az ANSI szabványoknak megfelelő középfeszültségű kapcsolóberendezéseket is kínál.


Milyen támogatást és szolgáltatásokat nyújt az ABB a telepítéshez, az üzembe helyezéshez és az értékesítés utáni karbantartáshoz?

Az ABB átfogó támogatási szolgáltatásokat nyújt, beleértve a telepítést, az üzembe helyezést és az értékesítés utáni karbantartást. Szakértői csapatunk biztosítja a zökkenőmentes telepítést és a folyamatos támogatást kapcsolóberendezés-termékeink teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében.


Milyen szigetelőközegeket kínál az ABB a gázszigetelésű kapcsolóberendezésekben?

Az ABB két fő szigetelőközeget kínál gázszigetelésű kapcsolóberendezések portfóliójában:

  • SF6-mentes, alkalmas a legtöbb 6 kV-tól 24 kV-ig terjedő kapcsolási alkalmazáshoz, száraz levegővel, mint szigetelőközeggel, és a globális felmelegedési potenciál (GWP) = 0. Teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak és az EU F-gáz rendeletének (EU) 2024/573. SF6-mentes megoldásainkat az eredeti SF6 verziókhoz hasonló felülettel, helyigénysel és működéssel terveztük.
  • SF6 gáz (kén-hexafluorid) szigetelőközegként.

Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci kereslettel és a termelési kapacitással összhangban történik. Ez azonban egy hosszú távú stratégia, és középtávon továbbra is kínálunk SF6 és SF6 mentes kapcsolóberendezéseket az ügyfeleink igényeinek és a piaci előírásoknak megfelelően.


Milyen intelligens megoldások állnak rendelkezésre az ABB térinformatikai portfóliójához?

Az ABB kapcsolóberendezések intelligens megoldásait úgy tervezték, hogy segítsék ügyfeleinket az adatvezérelt döntések meghozatalában. Ügyfeleink az ABB gázszigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek felügyeleti, diagnosztikai, automatizálási és vezérlési funkcióinak széles skáláját élvezhetik. Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, ha többet szeretne megtudni az ABB intelligens megoldásairól az egyes kapcsolóberendezéseinkhez.


Mi a különbség a légszigetelt és a gázszigetelt megszakító között?

Az ABB levegőszigetelésű kapcsolóberendezéseiben a megszakító kihúzható kivitelű, míg a gázszigetelésű rendszerekben fixen beépített. A leválasztás funkcióját itt egy különálló leválasztó kapcsoló biztosítja – jellemzően egy háromállású kapcsolóval: „bekapcsolt”, „leválasztott” és „földelésre kész” pozíciókkal. Mindkét típusú megszakító bevált vákuumtechnológián alapul, amely garantálja a hosszú élettartamot, a biztonságos működést és a minimális karbantartási igényt.


Milyen karbantartási követelmények vonatkoznak a légszigetelt kapcsolóberendezésekre (AIS) és a gázszigetelésre (GIS)?

Az ABB gázszigetelésű kapcsolóberendezései kiemelkedően alacsony karbantartási igényűek, mivel a nagyfeszültségű alkatrészek egy zárt gáztartályban kapnak helyet, így védve vannak a szennyeződésektől, párától, idegen testektől és egyéb környezeti hatásoktól. A karbantartás elsősorban a gáztartályon kívül elhelyezett működtető egységekre vonatkozik.

Fontos tudni, hogy a gázszigetelésű rendszerek javítása speciális képzést igényel – például a gázkezelési munkákhoz –, és az alkatrészek cseréje nem mindig egyszerűen kivitelezhető.

Ezzel szemben a levegőszigetelésű kapcsolóberendezések esetében rendszeres vizuális ellenőrzés javasolt, míg a teljesítményalkatrészek karbantartása az adott berendezés telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvében található részletesen. Kattintson ide: 1VLM000363 


Select region / language