UniGear ZS1, fino a 24 kV, è un quadro di media tensione isolato in aria con interruttore estraibile per distribuzione primaria adatto per installazioni interne.
UniGear ZS1 è costruito come soluzione a sbarra singola, doppia sbarra o duplex e persino a doppio livello. È inoltre certificato per l'uso in applicazioni speciali e difficili come quelle marine e sismiche. UniGear ZS1 è disponibile in larghezze di 500 mm, 650 mm, 800 mm e 1000 mm, completamente compatibili con altri pannelli UniGear. È pienamente conforme agli standard IEC, CSA, GOST, GB/DL.