Napowietrzne punkty rozłącznikowe

Kompleksowe rozwiązania łączników sieci napowietrznych. Począwszy od prostych rozłączników w izolacji powietrznej typu NPS manewrowanych ręcznie, przez rozłączniki SECTOS w izolacji gazowej SF6 i reklozery próżniowe OVR sterowane zdalnie, po zaawansowane rozwiązania zapewniające szereg możliwości zabezpieczeniowych, pomiarowych i samowznawiających działanie sieci realizujących koncepcję SmartGrid®.

Napowietrzne punkty rozłącznikowe to rozwiązania spotykane obecnie najczęściej w postaci stanowisk słupowych. Wzrost wymagań dotyczących współczynników SAIDI oraz SAIFI powoduje, że coraz częściej rozłączniki z napędem ręcznym są zastępowane przez odpowiedniki z napędem silnikowym. Standardem stały się rozwiązania sterowane drogą radiową z chwilowym pomiarem niskiego napięcia i odwzorowaniem stanu rozłącznika. Bardziej zaawansowane rozwiązania produkcji ABB zapewniają również chwilowy pomiar napięcia średniego, funkcje zabezpieczeniowe oraz pełną automatyzację sieci, pozwalając na zminimalizowanie czynnika błędu ludzkiego przy obsłudze sieci.

Każda konfiguracja punktu rozłącznikowego jest indywidualną względem klienta. Kierując się doświadczeniem ABB zaleca klientom warianty kompleksowe. Kompleksowe rozwiązanie punktów rozłącznikowych w znaczeniu ABB zapewnia klientom dostarczenie wszelakich elementów i akcesoriów pozwalających na skrócenie czasu montażu i zwiększających ergonomię eksploatacji. Mowa tu przede wszystkim o odpowiednich do typu słupa konstrukcji wsporczych aparatu, przekładnika prądowego, skrzynki sterowniczej. To również akcesoria typu napędy ręczne obrotowe, posuwisto – zwrotne, cięgna napędów, izolatory cięgien, prowadnice cięgien, anteny komunikacyjne.

Kompleksowe rozwiązania to również wsparcie przy konfiguracji i uruchomieniu w przypadku wyposażenia punktu rozłącznikowego w elementy sieci SmarGrid. Dotyczy to zarówno sterowników realizujących funkcje sterowania i monitorowania (ARR600 - ARC600) jak i rozwiązań rozszerzonych o możliwość pomiaru oraz funkcje zabezpieczeniowe (REC615 - RER615).

Parametry Znamionowe
Napięcie znamionowe (kV)
12 - 36
Prąd znamionowy (A)
630
Temperatura pracy (C)  -40...+60

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów punktu rozłącznikowego znajdą Państwo na dedykowanych stronach produktowych (zakładka oferta powiązana):

1. Rozłączniki i reklozery:

  • NPS – rozłącznik napowietrzny w izolacji powietrznej
  • SECTOS – rozłącznik napowietrzny w izolacji gazowej SF6
  • OVR – reklozer napowietrzny próżniowy

2. Napędy elektryczne

  • UEMC-A – napęd elektryczny, silnik bezpośrednio przy rozłączniku
  • UEMC50 – napęd elektryczny, silnik w skrzynce sterowniczej, napęd przenoszony cięgnem

3. Przekładniki i sensory

  • KOKU – przekładniki prądowe, pomiar
  • VOL – przekładnik napięciowy, zasilanie potrzeb własnych
  • SENSORY – sensory napięciowe, kombi i CVD, pomiar 

4. Przekaźniki i zabezpieczenia

  • ARR600 / ARC600 – sterownik obiektowy z wbudowaną funkcją komunikacyjną
  • REC615 – automatyczny przekaźnik z funkcjami sterownia, monitorowania i zabezpieczenia

5. Modemy komunikacyjne

6. Akcesoria dodatkowe

  • VisiVolt – pasywny wskaźnik napięcia

 

 Dlaczego ABB?

  • Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów na całym świecie
  • Elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta
  • Dostarczony produkt jest gotowy do podłączenia
  • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa personelu obsługującego
  • Kompletne, przetestowane rozwiązanie od jednego, renomowanego dostawcy gwarancją długotrwałej i poprawnej pracy
SDP

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Pobierz Katalog

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language