IEC stolpmonterad vakuumbrytare PVB/PVB-S för utomhusbruk

Trefasbrytare för mellanspänning utformad för stolpmonterade eller nätstationsbaserade applikationer upp till 12 kV, 630 A, 20 kA.

Dessa stolpmonterade brytare för smarta nätapplikationer ger skydd och styrning av luftledningar. De är också tillräckligt flexibla för att kunna använda olika typer av reläer (IED) och har dessutom ett brett område med hjälpspänning - 24V, 48V, 110V, 220V.

Produktprogram

PVB: trefas, 12 kV, 630-1 250 A, 20kA, massiv dielektrisk isolator, miljöanpassad med enastående högvakuumteknik och och dielektrisk isolation med HCEP (hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxy).

PVB-S: trefas, 12 kV, 630 A, 25kA, vakuumbrytare inuti SF6-isolering förlänger produktens livslängd.

Varför ABB?

  • Tillförlitlig fjädermekanism som minimerar arbetsenergin och säkerställer längre mekanisk livslängd
  • Statusindikatorer synliga på avstånd
  • En mängd olika lösningar för tillförlitlig och säker drift
  • ABB:s välbeprövade vakuumteknik

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar